Récupération d'eau de pluie

Découvrez comment un système de récupération d’eau de pluie permet de réduire la consommation d’eau, de diminuer votre facture d’eau et de créer un lieu de vie plus durable. 

Le potentiel inégalé d’un système de récupération d’eau de pluie domestique 

Lessives, toilettes et arrosage du jardin. Vous utilisez beaucoup d’eau potable, mais avec un système de récupération d’eau de pluie, vous pouvez remplacer une partie de cette eau par la pluie que vous collectez. Vous avez simplement besoin d’une solution capable de transporter l’eau avec une pression adaptée dans votre maison de manière efficace. Nos solutions de récupération d’eau de pluie peuvent vous aider à réduire votre consommation d’eau, diminuer vos factures d’eau et aménager un lieu de vie plus durable.

Pourquoi choisir un système de récupération d’eau de pluie Grundfos ? 

48 000 litres 

d’eau économisés par an pour un ménage moyen 

35 %

de l’eau domestique remplacée par de l’eau de pluie

40 à 50 %

d’économies sur la facture d’eau moyenne d’un propriétaire

Quels sont les avantages pour vous d’un système de récupération d’eau de pluie adapté ?

Les systèmes de récupération d'eau de pluie bruyants et inefficaces sont un casse-tête pour de nombreux propriétaires. Mais grâce à nos pompes de récupération d’eau de pluie tout-en-un, vous pouvez bénéficier du confort d’un flux d’eau de pluie silencieux, fiable et ininterrompu à domicile. 

Des économies d’eau

Exploitez les ressources en eau existantes de votre maison et réduisez votre dépendance à l’égard des principales sources d’approvisionnement en eau. Avec un système de récupération d’eau de pluie, vous pouvez économiser 35 % sur votre consommation d’eau actuelle, ce qui peut représenter jusqu’à 50 % de réduction sur votre facture d’eau.

Un choix durable

Ne gaspillez plus les précieuses ressources en eau potable de votre maison et commencez à récupérer, stocker et réutiliser jusqu’à 48 000 litres d’eau de pluie pour les toilettes, l’arrosage du jardin ou même la lessive.

Simplicité du fonctionnement

La SCALA1 SYSTEM est une solution complète de gestion d’eau de pluie facile à installer et qui, une fois installée, ne demande aucune manipulation supplémentaire.

Choisissez le système de récupération d’eau de pluie adapté à votre maison

Trouver le système de récupération d’eau de pluie qui convient le mieux à votre maison et à votre mode de vie peut être difficile. Il vous faut également connaître les réglementations et directives locales qui s’appliquent dans votre zone géographique. Nous vous recommandons de contacter votre installateur local pour vous aider à trouver la solution de récupération d’eau de pluie la plus adaptée à vos besoins. 

Remarque : la recherche et l’affichage des installateurs se fait de manière aléatoire en fonction de votre localisation, ces entreprises ne sont ni approuvées ni certifiées par Grundfos

Trouvez rapidement la pompe ou le circulateur de remplacement adapté

Utilisez notre outil pour trouver la meilleure solution pour remplacer votre ancien modèle Grundfos ou d’une autre marque.

SCALA1 SYSTEM de Grundfos

Il augmente la pression de l’eau et la transporte dans votre maison depuis un récupérateur d’eau de pluie placé en surface ou enterré, ou à partir du réseau de distribution d’eau, si la réserve d’eau de pluie est vide.

Toute l’eau dont vous avez besoin

Avec une capacité de 7 m3/heure, SCALA1 SYSTEM fournit toute l’eau de pluie nécessaire pour entretenir votre jardin, assurer le bon fonctionnement de la chasse d’eau, etc.

Ne vous contentez pas d’une pression d’eau insuffisante.

Une performance constante

Vous en avez assez des perturbations intempestives ?

Dimensions

Longueur : 46,6 cm, hauteur : 31,6 cm, largeur : 20,2 cm et poids de 11 à 14 kg en fonction du modèle.

Remarque : les dimensions sont données à titre indicatif pour un type de pompe mais peuvent varier selon les modèles

Nos pompes de récupération d'eau de pluie les plus populaires