Une gestion intelligente des eaux usées

Aménagez une nouvelle salle de bains ou ajoutez un nouveau lave-linge n’importe où dans votre maison grâce à notre solution de gestion des eaux usées domestiques.

Un système flexible de traitement des eaux usées pour répondre à vos souhaits et à vos besoins

Installez une nouvelle salle de bains, une nouvelle cuisine ou ajoutez un nouveau lave-linge n’importe où dans votre maison. Aménagez un nouvel espace comme vous le souhaitez, sans être contraint par votre plomberie. Avec notre système innovant de gestion et d’évacuation des eaux usées domestiques, les possibilités sont infinies. Profitez d’une solution de gestion des eaux usées discrète et esthétique et concevez un lieu de vie qui correspond à vos besoins et à vos souhaits.    

Pourquoi choisir une station de relevage des eaux usées Grundfos ?

Jusqu’à 3 litres 

d’eaux usées évacuées par seconde

 

Jusqu'à 9 mètres

de hauteur de relevage de pompe

Peut supporter une température de 75 °C

des eaux usées 

Quels sont les avantages pour vous d’une solution de gestion des eaux usées domestiques ? 

Effectuer des modifications dans la maison peut impliquer de tenir compte de l’installation actuelle de la plomberie, ce qui ne vous laisse que des possibilités limitées. Avec un système flexible de collecte et d’évacuation des eaux usées, vous pouvez concevoir votre espace comme vous le souhaitez sans vous soucier de problèmes tels que la proximité d’un point d’eau. Découvrez de nouvelles opportunités lorsque vous installez une salle de bains, une cuisine ou d’autres appareils sanitaires dans des espaces inutilisés, tels que des sous-sols ou des combles.

Des solutions adaptées à tous les besoins

Faites votre choix parmi une gamme unique de systèmes de relevage d’eau domestique conçus pour répondre à tous vos besoins, des toilettes à la douche, et plus encore.

Fonctionnement sans obstruction

Pas d’obstruction, pas de dommages, pas de problèmes. Grâce aux fonctions vortex et broyeur, éliminez rapidement les eaux usées de vos tuyauteries et évacuez l’eau de votre maison sans aucun problème. 

Pratiquement sans entretien

Une fois installée, la station de relevage des eaux usées SOLOLIFT2 ne nécessite pratiquement aucun entretien. Dans les rares cas où un entretien serait nécessaire, la conception modulaire et le couvercle supérieur amovible permettent d’intervenir rapidement, facilement et proprement, sans interrompre le fonctionnement ou vous salir les mains. 

SOLOLIFT2 de Grundfos

Découvrez la nouvelle génération de stations de relevage des eaux usées compactes. La conception flexible de SOLOLIFT2, son moteur robuste et sa technologie de broyage de pointe garantissent une élimination efficace des eaux usées de votre maison. Que vous rénoviez votre cuisine ou aménagiez une nouvelle salle de bains dans votre maison, l’installation se fera sans effort, l’entretien sera aisé et la facilité d’utilisation inégalée.

Pour la cuisine et la buanderie 

Optez pour SOLOLIFT2 C-3 si vous recherchez un système de gestion des eaux usées domestiques pouvant gérer jusqu’à 3 appareils différents tels qu’un lave-linge ou un lave-vaisselle, une baignoire ou une cabine de douche et un lavabo ou un évier. 

 

Pour la salle de bains

Optez pour SOLOLIFT2 WC-3 si vous souhaitez une station de relevage des eaux usées adaptée à 1 seul WC et à un certain nombre d’appareils sanitaires supplémentaires tels qu’un lavabo, une cabine de douche ou un bidet ou encore un urinoir. 

Pour la salle de bains intégrée

Optez pour SOLOLIFT2 CWC-3 si vous avez un WC suspendu et un certain nombre d’appareils sanitaires supplémentaires tels qu’un lavabo, une cabine de douche ou un bidet, ou encore un urinoir.

Choisir le système de gestion et d’évacuation des eaux usées le plus adapté

Découvrez nos stations de relevage des eaux usées SOLOLIFT2 les plus populaires présentées ci-dessous pour trouver la solution qui répond à vos besoins, ou contactez votre installateur pour vous aider à faire votre choix.

Remarque : la recherche et l’affichage des installateurs se fait de manière aléatoire en fonction de votre localisation, ces entreprises ne sont ni approuvées ni certifiées par Grundfos

Nos stations et cuves de relevage des eaux usées les plus populaires

Optimisez votre espace

Découvrez une cuisine avant et après installation. Une fois en place, la station de relevage SOLOLIFT2 reste invisible, grâce à sa conception compacte, et peut se glisser facilement sous l’évier de la cuisine.