- French (France)
- Produits et services
- Secteurs d'activité
- Fabricants industriels OEM
- Unités de refroidissement
Les unités de refroidissement sont un élément clé du contrôle de la température industrielle qui nécessite une conception et une construction correctes du système afin de garantir la bonne température lors des processus industriels critiques.
Concevez des unités de refroidissement efficaces, précises et intelligentes
De nombreux processus industriels nécessitent des unités de refroidissement conçues et construites de manière efficace et intelligente pour garantir les performances, la précision et la fiabilité des systèmes. Une fois installées, il est également facile d’offrir aux clients une efficacité énergétique et des économies d’énergie optimales.
Nos régulateurs innovants, nos convertisseurs de fréquence intégrés et nos pompes à vitesse variable silencieuses offrent une intelligence système de pointe afin que vous puissiez obtenir un contrôle total de vos systèmes et maximiser la sécurité et l’efficacité de vos unités de refroidissement. Dans le même temps, vous pouvez soutenir vos clients et les aider à minimiser les coûts d’exploitation et de cycle de vie - et en plus de tout cela, vous bénéficiez d’un accès à notre assistance mondiale, à notre expertise technique, à nos outils et à nos solutions innovantes dans tous les domaines.
Chez Grundfos, nous fournissons des solutions de pompage sur mesure qui garantissent un fonctionnement sécurisé à tout moment, même lors de la circulation de différents fluides, tels que l’ammoniac et le glycol liquide. En plus de notre vaste gamme de pompes de haute qualité, nous proposons une large sélection de moteurs, de régulateurs de vitesse, de capteurs et de moniteurs pour vous aider à améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de vos clients.
Les pompes et les systèmes de pompage Grundfos garantissent des performances maximales et la réduction de la complexité et des besoins en stock, tout en améliorant la fiabilité de votre système.
Les 5 principaux avantages de notre technologie de pointe pour les unités de refroidissement
Grâce à une technologie de pointe, Grundfos peut vous aider, vous et vos clients, à pérenniser votre activité tout en réduisant la complexité dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Bénéficiez d’une expertise technique et d’une assistance dédiée à chaque étape du processus, et profitez de 5 avantages adaptés aux unités de refroidissement.
Cliquez sur chaque avantage ci-dessous pour en savoir plus sur la valeur que nous pouvons ajouter à votre entreprise.
Grundfos propose une large gamme de solutions de pompage pour répondre à toutes les exigences des processus de systèmes de refroidissement industriels.
Obtenez une vue d’ensemble du processus pour comprendre comment vous pouvez optimiser votre système de refroidissement industriel à l’aide de la solution appropriée.
Scénarios de référence
Grâce à de nombreuses économies supplémentaires, il est possible de réaliser des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l’un de nos consultants pour discuter, sans engagement, des solutions pour optimiser vos opérations et la construction de votre système.
Ce n'est pas votre domaine d'expertise ?
Plongez dans nos applications industrielles OEM et d’intégrateurs
Découvrez les autres applications que nous proposons à nos fabricants industriels et intégrateurs puis comment nous pouvons soutenir votre entreprise.
Comment les pompes intelligentes contribuent à réduire les émissions pour atteindre la neutralité carbone
Nous avons élaboré un livre blanc expliquant pourquoi notre approche de la durabilité est intéressante pour les entreprises dans le cadre de leur modèle économique. Les avantages mentionnés contribuant à la réduction des émissions de carbone sont, entre autres, des économies d’énergie significatives, une plus grande fiabilité et une meilleure performance des systèmes. Découvrez comment vous pouvez également en bénéficier.
Grundfos propose une large gamme de solutions de pompage pour répondre à toutes les exigences des processus de systèmes de refroidissement industriels.
Obtenez une vue d’ensemble du processus pour comprendre comment vous pouvez optimiser votre système de refroidissement industriel à l’aide de la solution appropriée.
Notre sélection recommandée pour les unités de refroidissement
MTHE : Nouvelle pompe électronique compacte sans fuite pour le contrôle des applications de refroidissement
- L’extrémité de la pompe à l’intérieur du réservoir offre une compacité et un encombrement réduit
- Monocouple, sans accouplement
- Sans fuite grâce à la fonction de drainage vers le réservoir
- Solution économe en énergie avec moteur hydraulique à aimants permanents de première catégorie (IE5)
- Contrôle opérationnel total et facile à intégrer avec toutes les fonctionnalités MGE standard intégrées
- Possibilité de réduire la taille de l’extrémité de la pompe pour le même point de fonctionnement grâce à une vitesse de 4 000 tr/min
- Connexion facile et simple à une seule prise
MTRE : Pompage fiable et efficace pour un contrôle précis de la température industrielle
- Pompes immergées industrielles : solution sur réservoir compacte pour les applications exigeantes, comprenant le contrôle de la température
- Les variateurs de vitesse intégrés permettent de contrôler la vitesse et la pression
- Conception compacte et encombrement réduit
- La longueur d’installation flexible permet un montage sur réservoir et une immersion de l’unité de pompage dans le liquide à pomper
- Efficacité énergétique élevée et fiabilité maximale
NBE ET NKE : Optimisées pour le coût du cycle de vie et le contrôle de la température
- Les pompes à aspiration axiale monobloc (NBE) et sur châssis (NKE) Grundfos sont nos solutions pour les applications à haut débit et à basse pression
- Disponibles en fonte ou en acier inoxydable (316/1,4401 + Duplex)
- Réduction des coûts du cycle de vie et des émissions de CO2 via l’adaptation aux exigences de l’application
- Optimisées pour le contrôle de la température, avec des algorithmes de contrôle pour la température et la pression delta inclus
CRE et CME : Le choix évident pour des solutions fiables, économiques et dédiées
- Une qualité éprouvée au service d’applications de refroidissement délicates depuis 5 décennies
- Réduction des coûts du cycle de vie et des émissions de CO2 via l’adaptation aux exigences de l’application
- Rendement le plus élevé possible pour les pompes et les moteurs
- Solutions pour les liquides de refroidissement, y compris les liquides de refroidissement à haute viscosité et à basse température
- Comprend des algorithmes de contrôle de la température delta et de la pression delta
- Tous les capteurs pertinents peuvent être pré-équipés de CRE et de CME
Des capteurs fiables et précis fournissent des données pour optimiser les performances du système
- Réduction de la complexité grâce à l’approvisionnement en pompes, capteurs et équipements de dosage auprès d’un seul fournisseur
- Qualité et fiabilité Grundfos intégrées pour limiter les temps d’arrêt et fournir des données précises
- L’intégration de capteurs Grundfos dans nos pompes électroniques peut permettre d’utiliser nos iSOLUTIONS, de réduire les composants, les coûts de main-d’œuvre et de fournir des systèmes plus efficaces et durables
- Des solutions sur mesure pour différencier votre offre auprès de l’utilisateur final
Nos pompes électroniques à vitesse variable, nos solutions numériques et nos services d’optimisation sont au cœur de ces projets. Disponibles pour la quasi-totalité des processus industriels, ces solutions vous permettent de :
- réaliser des économies immédiates moyennes de 37 % avec une pompe électronique par rapport à une pompe standard, grâce à la réduction de la consommation d’énergie et à l’optimisation des processus ;
- réduire les émissions sans compromettre la fiabilité – une exigence essentielle dans de nombreux processus industriels ;
- bénéficier d’un partenaire qui contribue à l’élaboration de solutions énergétiques efficaces pour l’avenir ;
- renforcer votre entreprise grâce à des solutions qui soutiennent votre engagement en faveur du développement durable.
Une offre complète pour les principales applications industrielles
Le catalogue Industry Portfolio propose une vue d’ensemble complète, spécifique à chaque pays, des équipements et services disponibles pour chacune de nos 22 applications industrielles clés.
Grâce à de nombreuses économies supplémentaires, il est possible de réaliser des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l’un de nos consultants pour discuter, sans engagement, des solutions pour optimiser vos opérations et la construction de votre système.
Ce n'est pas votre domaine d'expertise ?
Plongez dans nos applications industrielles OEM et d’intégrateurs
Découvrez les autres applications que nous proposons à nos fabricants industriels et intégrateurs puis comment nous pouvons soutenir votre entreprise.
Vous souhaitez savoir comment nous avons déjà aidé nos clients ?
Trouvez l’inspiration ici en lisant quelques-uns de nos plus beaux exemples de réussite, où nous avons aidé les OEM et les fabricants de systèmes à améliorer leurs systèmes d’unités de refroidissement et à offrir à leurs clients des équipements plus fiables et optimisés sur le plan énergétique.
Grâce à de nombreuses économies supplémentaires, il est possible de réaliser des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l’un de nos consultants pour discuter, sans engagement, des solutions pour optimiser vos opérations et la construction de votre système.
Ce n'est pas votre domaine d'expertise ?
Plongez dans nos applications industrielles OEM et d’intégrateurs
Découvrez les autres applications que nous proposons à nos fabricants industriels et intégrateurs puis comment nous pouvons soutenir votre entreprise.
Devenez un expert des unités de refroidissement en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre métier grâce à la plate-forme de formation en ligne Grundfos Ecademy. Cliquez sur un cours lié aux unités de refroidissement pour commencer votre formation dès maintenant.
Améliorez vos connaissances
Offrez une fiabilité inégalée à vos clients pour la conception et la construction de systèmes d’unités de refroidissement. Lisez nos manuels et guides spécialisés pour trouver des approches innovantes et des technologies de pointe qui pourront vous aider à rester compétitif, à préparer l’avenir de votre entreprise et à vous différencier de vos concurrents.
Livre blanc : Comment les pompes intelligentes peuvent vous aider à atteindre votre objectif de neutralité carbone en réduisant votre empreinte en CO₂
Lisez notre livre blanc pour découvrir comment les solutions intelligentes et les pompes électroniques permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, d’améliorer la fiabilité et de renforcer les performances du système tout en réduisant les émissions de carbone.
Grâce à de nombreuses économies supplémentaires, il est possible de réaliser des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l’un de nos consultants pour discuter, sans engagement, des solutions pour optimiser vos opérations et la construction de votre système.
Ce n'est pas votre domaine d'expertise ?
Plongez dans nos applications industrielles OEM et d’intégrateurs
Découvrez les autres applications que nous proposons à nos fabricants industriels et intégrateurs puis comment nous pouvons soutenir votre entreprise.
Vous cherchez des moyens d’augmenter vos bénéfices ?
Grâce à de nombreuses économies supplémentaires, il est possible de réaliser des marges plus importantes. Prenez rendez-vous avec l’un de nos consultants pour discuter, sans engagement, des solutions pour optimiser vos opérations et la construction de votre système.