Le module de surpression BMShp est destiné au applications industrielles et d'adduction d'eau avec une pression d'entrée jusqu'à 80 bar. Les modules de surpression sont utilisés pour augmenter la pression du réseau.
4:12
BMShp Service video
Attention ! Si vous ne pouvez pas trouver les documents demandés dans votre langue, il peut y avoir une alternative disponible en anglais.
Optimisez les performances et le rendement de votre système de pompage grâce aux services de mise en service avancés proposés par des experts du secteur.
Explorer
Réduisez les coûts et garantissez l’efficacité des pompes tout au long de leur vie. L’inspection vous donne un aperçu de l’état de la base installée et des recommandations d’amélioration.