Module d'interface de communication/Le module d'interface de communication est la gamme d'options de communication de Grundfos. Il vous permet de connecter votre produit à de nombreuses normes de bus de terrain.
Interface de communication pour BACnet MS/TP
Interface de communication PROFIBUS DP
Accessoires
Le CIM 280-EU GiC est une interface pour la transmission de données via le réseau mobile 3G/4G d'une pompe électronique Grundfos ou d'un coffret de...
Interface de communication LON
CIM 290- MA LPWAN GiC est une interface pour la transmission de données via le réseau mobile LTE-M à partir d'une pompe électronique Grundfos ou d'...
La CIM 260 est une interface standard de transmission des données entre un réseau cellulaire et une pompe ou un contrôleur Grundfos. L’interface ce...
Le CIM 550 est une interface standard pour la transmission de données cryptées via l'Internet câblé depuis une pompe électronique ou un coffret de ...
Module complémentaire pour la communication radio avec Grundfos GO.
Interfaces de communication
Interface de communication Modbus RTU
Interfaces de communication pour les protocoles Ethernet industriel configurables : PROFINET IO, Modbus TCP, BACnet IP, Ethernet/IP, ou solutions d...
Adaptateur pour RS485 GENIbus
Attention ! Si vous ne pouvez pas trouver les documents demandés dans votre langue, il peut y avoir une alternative disponible en anglais.