- Débit maxi.
- 30 m³/h
- p maxi
- 16 bar
- Température liquide
- -20 .. 120 °C
- Pression maxi
- 132 m
Les pompes multicellulaires CM sont compactes et flexibles
La CM est une pompe horizontale monobloc conçue pour s'intégrer parfaitement à de petites et de grandes installations ou comme pompe autonome. CM est l'abréviation de Centrifuge Modular - soit une série de composants interchangeables adaptés à des applications telles que le lavage et le nettoyage, la régulation de température, le traitement de l'eau, l'industrie chimique et pharmaceutique. La CM est conçue pour être extrêmement compacte, silencieuse et fiable, assurant des années de fonctionnement confortable avec un minimum de maintenance et de pièces détachées.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.