- Température liquide
- 0 .. 105 °C
Découvrez les réseaux de chaleur du futur avec la solution iGRID
Notre Responsable réseaux de chaleur vous présente la nouvelle solution pour l'optimisation des réseaux de chaleur neufs ou en rénovation. A travers un roadshow dans toute la France, découvrez comment optimiser les réseaux, économiser de l'énergie et contrôler les installations.
Envie d'en savoir plus ? Regardez cette courte vidéo pour comprendre le concept.
Économisez de l'énergie en optimisant les réseaux de chaleur grâce à la distribution pilotée par la demande
Le réseau de chaleur consiste à fournir efficacement de l'énergie à un réseau de bâtiments. Cependant, le réseau de chaleur traditionnel est souvent conçu et exploité pour desservir les bâtiments présentant des besoins élevés. Cela signifie que le reste du réseau est alimenté à des températures plus élevées que nécessaire, ce qui entraîne des pertes de chaleur importantes.
Avec Grundfos iGRID, le réseau de chaleur peut être amélioré grâce à une offre adaptée à la demande, permettant un retour sur investissement considérable et des économies d'énergie quotidiennes. Consultez la brochure pour en savoir plus.
Découvrez comment un réseau de chaleur danois construit un avenir plus écologique avec une zone de basse température réduisant les pertes de chaleur de 25 %
Face à l'extension du réseau de chaleur de la société Gentofte Gladesaxe Heating Heating Co., les dirigeants se sont mis au défi de trouver une solution durable assurant des températures adaptées à toutes les zones du réseau. Grundfos a fourni une solution où les zones de température répondaient à la volonté de la société de réduire les températures tout en économisant de l'argent et en réduisant les pertes de chaleur.
Découvrez comment réduire les émissions de carbone dans les réseaux de chaleur grâce aux zones intelligentes à basse température
Avec Grundfos iGRID, il est possible de libérer de l'énergie pour plus d'1,3 million de foyers européens en diminuant efficacement les déperditions thermiques et en permettant d'utiliser davantage de sources d'énergie renouvelables, réduisant ainsi significativement les émissions de carbone dans le réseau de chaleur.
Découvrez comment configurer la zone de température iGRID
La zone de température Grundfos iGRID permet d'abaisser la température du réseau dans les zones moins sollicitées, en fonction de la demande réelle ou d'une température prédéfinie, correspondant à la zone régulée et vérifiée par un dispositif de surveillance de la température.
Découvrez comment configurer la zone de pression iGRID
La zone de pression Grundfos iGRID permet de réduire les pressions locales dans le réseau de chaleur au moyen de pompes décentralisées situées autour du système, qui augmentent la pression aux points où elle est réellement requise et vérifiée par la surveillance de la pression.
Des bâtiments mal équilibrés dans le réseau de chaleur ?
Avec les services iGRID, Grundfos fournit un ensemble complet de prestations pour les bâtiments avec des analyses de données, l'équilibrage physique des bâtiments, la création de rapports, la plomberie par l'intermédiaire de partenaires spécialisés et même la coordination avec les clients, si nécessaire.
Découvrez les témoignages de nos clients sur cette gamme de produits
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à notre plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Services
Offres de services pour la sélection, l'installation, le fonctionnement et le remplacement des pompes.