Économisez de l'énergie en optimisant les réseaux de chaleur grâce à la distribution pilotée par la demande
Le réseau de chaleur consiste à fournir efficacement de l'énergie à un réseau de bâtiments. Cependant, le réseau de chaleur traditionnel est souvent conçu et exploité pour desservir les bâtiments présentant des besoins élevés. Cela signifie que le reste du réseau est alimenté à des températures plus élevées que nécessaire, ce qui entraîne des pertes de chaleur importantes.
Avec Grundfos iGRID, le réseau de chaleur peut être amélioré grâce à une offre adaptée à la demande, permettant un retour sur investissement considérable et des économies d'énergie quotidiennes. Consultez la brochure pour en savoir plus.
Découvrez comment un réseau de chaleur danois construit un avenir plus écologique avec une zone de basse température réduisant les pertes de chaleur de 25 %
Face à l'extension du réseau de chaleur de la société Gentofte Gladesaxe Heating Heating Co., les dirigeants se sont mis au défi de trouver une solution durable assurant des températures adaptées à toutes les zones du réseau. Grundfos a fourni une solution où les zones de température répondaient à la volonté de la société de réduire les températures tout en économisant de l'argent et en réduisant les pertes de chaleur.
Découvrez comment réduire les émissions de carbone dans les réseaux de chaleur grâce aux zones intelligentes à basse température
Avec Grundfos iGRID, il est possible de libérer de l'énergie pour plus d'1,3 million de foyers européens en diminuant efficacement les déperditions thermiques et en permettant d'utiliser davantage de sources d'énergie renouvelables, réduisant ainsi significativement les émissions de carbone dans le réseau de chaleur.
Découvrez comment configurer la zone de température iGRID
La zone de température Grundfos iGRID permet d'abaisser la température du réseau dans les zones moins sollicitées, en fonction de la demande réelle ou d'une température prédéfinie, correspondant à la zone régulée et vérifiée par un dispositif de surveillance de la température.
Découvrez comment configurer la zone de pression iGRID
La zone de pression Grundfos iGRID permet de réduire les pressions locales dans le réseau de chaleur au moyen de pompes décentralisées situées autour du système, qui augmentent la pression aux points où elle est réellement requise et vérifiée par la surveillance de la pression.
Des bâtiments mal équilibrés dans le réseau de chaleur ?
Avec les services iGRID, Grundfos fournit un ensemble complet de prestations pour les bâtiments avec des analyses de données, l'équilibrage physique des bâtiments, la création de rapports, la plomberie par l'intermédiaire de partenaires spécialisés et même la coordination avec les clients, si nécessaire.
Nous souhaitons utiliser des marques de composants spécifiques - est-ce possible ?
Nos solutions sont basées sur des composants standards reconnus, mais nous pouvons personnaliser les solutions pour répondre à certains de vos besoins spécifiques ; par exemple pour les équipements de mesure, les vannes, etc.
Qu'en est-il de la communication avec notre système SCADA existant - pouvons-nous modifier les points de consigne ou commander les pompes à partir du système SCADA ?
Oui, avec notre solution en ligne et/ou via une connexion fixe, nous pouvons intégrer votre système SCADA et envoyer/recevoir toutes les entrées et données nécessaires à la régulation des pompes.
Nous avons de nombreuses armoires by-pass - peuvent-elles être intégrées à votre équipement ?
Oui, vous pouvez acheter un kit d'installation à intégrer dans les armoires existantes.
Qu'en est-il de la connexion Internet aux points de mesure et aux armoires by-pass ?
Aucune connexion Internet n'est nécessaire - toutes les communications avec notre équipement se font par GSM et sous forme de données en temps réel.
Nous avons des problèmes de pression excessive à certains endroits et des cas de pression différentielle négative - cela peut-il être résolu ?
Oui, nos solutions peuvent réguler la pression en l'augmentant ou en la réduisant au besoin.
Nous utilisons le logiciel Termis comme outil d'analyse et de gestion, nous n'avons donc pas besoin de points de mesure Grundfos iGRID !
Nos solutions iGRID basées sur les données en temps réel complètent ou remplacent le logiciel Termis. Une solution n'exclut pas l'autre - les données de nos solutions sont des mesures exactes et sont obtenues en continu comme paramètres de régulation. Les données ne sont pas basées sur des modèles hydrauliques calculés qui doivent être modifiés et entrés dans le programme.