- Débit maxi.
- 1578 m³/h
- p maxi
- 25 bar
- Température liquide
- -25 .. 140 °C
- Pression maxi
- 176 m
Pompe normalisée multifonctions à aspiration axiale NBG pour les applications exigeantes
Les pompes normalisées à aspiration axiale Grundfos NBG sont des pompes centrifuges monocellulaires non auto-amorçantes avec orifice d'aspiration axial, orifice de refoulement radial et arbre horizontal. Si vous avez besoin d'une pompe multifonctions adaptée à une variété d'applications exigeantes, la pompe NBG assure un approvisionnement fiable et efficace.
L'installation en espace confiné est facilité de par sa conception compacte. La pompe NBE est conçue avec des dimensions conformes à la norme ISO2858, et toutes les pompes à aspiration axiale Grundfos sont testées usine conformément aux normes ISO909906:2012.
Découvrez comment les clients bénéficient de ce produit
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.