- Débit maxi.
- 234 m³/h
- p maxi
- 16 bar
- Température liquide
- -25 .. 120 °C
- Pression maxi
- 45 m
Pompe NBGE, roue SuperVortex: La solution parfaite pour les liquides avec fibres et particules
Pompes monoblocs équipées d’une roue SuperVortex et de brides conformes à la norme ISO 2858 et d’un moteur MGE pour le contrôle de la vitesse variable. Cette pompe monocellulaire de surface est la solution idéale pour le pompage de liquides contenant des fibres et des particules. La large section de passage minimise le risque d’obstruction et permet de manipuler les liquides contaminés en toute simplicité.
Personnalisable avec une large gamme d’options de moteur, elle est facile à installer et à entretenir grâce à une connexion à bride mobile. La pompe offre un fonctionnement fiable et efficace pour une large gamme d’applications et est parfaite pour une utilisation dans les papeteries, les raffineries de sucre et les usines textiles, ainsi que dans d’autres industries
Découvrez en détail l’ensemble des pompes monocellulaires NBG(E)/NKG(E) Grundfos équipées d’une roue SuperVortex
Présentation des pompes monocellulaires NBG(E)/NKG(E) Grundfos avec une roue SuperVortex.
Téléchargez notre brochure pour en savoir plus sur notre solution pour le passage de liquides avec des particules et des fibres. Personnalisables, efficaces et parfaitement adaptées pour les applications industrielles exigeantes.
Découvrez comment les clients bénéficient de ce produit
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Obtenez des réponses à vos questions concernant ce produit
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.