Le GT-D est un réservoir sous pression en acier avec double membrane conçu pour l'eau potable. La membrane est fabriquée en butyle résistant au chlore avec un revêtement en polypropylène copolymère pour la séparation de l'air et de l'eau.
p maxi
10 bar
Température liquide
0 .. 90 °C
Attention ! Si vous ne pouvez pas trouver les documents demandés dans votre langue, il peut y avoir une alternative disponible en anglais.