WATERLIFT - Station de relevage préfabriquée sur mesure
Station de relevage préfabriquée sur mesure pour la collecte et le refoulement des eaux usées domestiques et industrielles, des eaux de pluie...
Ce poste de relevage polyester armé fibre de verre est une combinaison de plusieurs composants : pompes à haut rendement énergétique, dimensions des cuves adaptées aux conditions hydrauliques, vannes, clapets et canalisations, équipements électriques et toutes autres options telles que : panier de dégrillage avec brise jet, chambre à vanne, trop plein, agitateur, télésurveillance etc.
La gamme de postes de relevage WATERLIFT avec ou sans chambre à vannes polyester armé fibre de verre est conçue pour vous donner une souplesse et une grande liberté lors de l’installation. Les cuves sont disponibles de 1 à 3 m de diamètre, et ce, jusqu’à 15 m de hauteur.
Grundfos a choisi le polyester armé de fibres de verre ou polyéthylène, de par sa structure moléculaire, ce matériau résiste bien aux forces de compression et aux attaques par oxydation. L’agression des eaux usées n'attaque pas le composite; la durée de vie de la station de pompage est donc beaucoup plus longue que celle des postes traditionnels en béton.
Caractéristiques techniques
- Diamètres standards : Ø 1000, Ø 1200, Ø 1400, Ø 1600, Ø 1800
- Diamètres hors standards ; jusqu’à Ø 3000
- Hauteur: 2 à 6 m (15 m sur demande)
- Diamètre en sortie : DN 65 > DN 200
- Disponible avec 1 ou 2 pompes (3 pompes sur demande)
- Tuyauterie PVC ou Inox.
- Types de pompes : AP, APG, APB, SEG, SE/SL (S-tube)
Options
- Chambre à vanne
- Débitmètre
- Manchons d'entrée supplémentaire
- Commandes et communication
- Anti-bélier.
Postes de relevage pour assainissement collectif Waterlift
Avec Grundfos, une solution durable et complète adaptée à vos exigences !
ALLEZ DANS LES COULISSES
Nous produisons nos stations de pompage PE dans notre usine d'Odense au Danemark en mettant l'accent sur la qualité.
Reprenez le contrôle grâce à des solutions adaptatives
Les panneaux de commande LC 231 et LC 241 offrent aux utilisateurs une méthode innovante et complète de contrôle des niveaux de pompe. Bien que les unités de contrôle possèdent différentes caractéristiques, elles partagent leurs fonctionnalités de contrôle à distance grâce à l’application Grundfos GO, leur interface de contrôle intuitive et conviviale et leurs fonctionnalités simples d’installation et de configuration.
Découvrez comment les clients bénéficient de ce produit
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Obtenez des réponses à vos questions concernant ce produit
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
Sélectionner votre produit
Dans l'onglet EXPLORER découvrez nos station de relevage préfabriquée sur mesure pour assainissement collectif.
Services
Offres de services pour la sélection, l'installation, le fonctionnement et le remplacement des pompes.
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez acheter un produit ou simplement recevoir les conseils d’un expert Grundfos, nous sommes ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.