Surpresseur eau Grundfos SCALA – Solutions de pression domestique
Les surpresseurs d’eau Grundfos SCALA sont des solutions compactes et automatiques conçues pour garantir une pression d’eau constante dans les installations domestiques.
Pensée pour les installateurs, la gamme SCALA permet de résoudre efficacement les problèmes de manque de pression tout en simplifiant la sélection, l’installation et la mise en service du produit.
Qu’est-ce qu’un surpresseur d’eau SCALA ?
Un surpresseur d’eau est une pompe destinée à augmenter et stabiliser la pression dans une installation domestique lorsque la pression du réseau est insuffisante.
En tant que surpresseur Grundfos, SCALA intègre la pompe, le contrôle de pression et les protections nécessaires dans une solution tout-en-un, prête à installer.
Les surpresseurs SCALA sont conçus pour assurer un confort d’utilisation constant dans les maisons individuelles, même lorsque plusieurs points d’eau sont utilisés simultanément.
Comment fonctionne un surpresseur d’eau SCALA ?
Le surpresseur SCALA démarre automatiquement lorsqu’un point de puisage est ouvert (robinet, douche, arrosage).
Il ajuste la pression en continu en fonction de la demande, puis s’arrête lorsque l’utilisation cesse.
Ce fonctionnement automatique permet :
une pression stable, sans à-coups,
un confort optimal pour l’utilisateur final,
une protection de l’installation contre les variations de pression.
Pourquoi choisir un surpresseur d’eau Grundfos SCALA ?
Pour les installateurs, les surpresseurs SCALA offrent plusieurs avantages clés :
Solution compacte et tout-en-un
Installation simple et rapide
Pression constante sans réglages complexes
Fonctionnement silencieux
Fiabilité et qualité reconnues de Grundfos
La gamme SCALA est particulièrement adaptée aux applications domestiques standards, où simplicité et performance sont essentielles.
Comment choisir son surpresseur d’eau ?
Pour recommander le bon modèle SCALA, l’installateur doit prendre en compte :
le nombre de points de puisage,
la hauteur de l’installation (nombre d’étages),
le débit nécessaire,
les usages simultanés (douche, robinetterie, arrosage).
Le choix du surpresseur dépend avant tout des besoins réels de l’installation afin de garantir une pression suffisante sans surdimensionnement.
Pour orienter rapidement le bon modèle :
Dans quels cas un surpresseur SCALA est-il adapté ?
Le surpresseur d’eau Grundfos SCALA est particulièrement adapté aux :
maisons individuelles,
installations avec pression réseau insuffisante,
besoins de confort pour plusieurs points d’eau,
applications domestiques standards nécessitant une pression stable.
Dans des configurations plus complexes ou collectives, d’autres solutions de surpression peuvent être envisagées.
Installation et mise en service (pour installateurs)
Lors de l’installation d’un surpresseur d’eau dans une maison, il est essentiel de respecter les recommandations du fabricant.
L’amorçage du surpresseur permet d’éliminer l’air du circuit avant la mise en service.
Une purge correcte garantit un fonctionnement optimal et une pression stable dès le démarrage.
Le branchement doit être réalisé sur l’arrivée d’eau, en tenant compte des conditions hydrauliques et électriques de l’installation.
Ressources pour les installateurs :
Questions fréquentes sur les surpresseurs SCALA
Comment fonctionne un surpresseur d’eau ?
Il augmente automatiquement la pression lorsque de l’eau est demandée et s’arrête lorsque la demande cesse.
Comment choisir son surpresseur d’eau ?
Le choix dépend du débit, du nombre de points de puisage et de la hauteur de l’installation.
Comment augmenter la pression d’eau avec un surpresseur ?
Le surpresseur maintient une pression constante, même lorsque plusieurs points d’eau sont utilisés simultanément.
Les surpresseurs SCALA sont-ils adaptés à l’eau potable ?
Les surpresseurs SCALA sont des surpresseurs d’eau potable Grundfos lorsque les conditions d’installation le permettent.
Pression parfaite à l'intérieur et à l'extérieur de la maison
Pour une pression parfaite, SCALA2 est le choix confortable à l'intérieur de la maison, et SCALA1 est le choix intelligent à l'extérieur. Pour vous aider à choisir le surpresseur le mieux adapté à vos besoins, lisez ce dépliant pratique et apprenez à connaître votre SCALA.
En savoir plus sur la surpression de l'eau domestique
Rendez-vous sur Grundfos ECADEMY pour en savoir plus sur la surpression dans les bâtiments résidentiels et pour comprendre les caractéristiques techniques des pompes SCALA2 et SCALA1.
Découvrez les particularités du SCALA2 et laissez-vous tenter
En savoir plus sur le SCALA2 de Grundfos, le suppresseur tout-en-un qui garantit une pression d’eau idéale dans toute votre maison.
Sélectionner votre produit
Vidéos de maintenance
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez acheter un produit ou simplement recevoir les conseils d’un expert Grundfos, nous sommes ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.