- Débit maxi.
- 7 m³/h
- p maxi
- 10 bar
- Température liquide
- 0 .. 45 °C
- Pression maxi
- 55 m
Pression parfaite à l'intérieur et à l'extérieur de la maison
Pour une pression parfaite, SCALA2 est le choix confortable à l'intérieur de la maison, et SCALA1 est le choix intelligent à l'extérieur. Pour vous aider à choisir le surpresseur le mieux adapté à vos besoins, lisez ce dépliant pratique et apprenez à connaître votre SCALA.
SCALA2
Le choix confortable à l'intérieur de la maison
- Pression parfaite, s'ajuste automatiquement à la demande
- Fonctionnement silencieux avec un faible niveau sonore de 47 dB(A)
- Solution compacte et entièrement intégrée
- Taille unique pour une sélection facile
Nous recommandons la SCALA2 pour maintenir intelligemment une pression d'eau parfaite à l'intérieur des maisons jusqu'à trois étages et huit sorties.
SCALA1
Le choix intelligent à l'extérieur de la maison
- Solution de surpression entièrement intégrée
- Contrôle de l'application Smartphone avec fonction calendrier
- Option de connexion de pompe jumelée
- Disponible en variantes 3 et 5 m³/h
Nous recommandons SCALA1 pour l'irrigation et la collecte des eaux de pluie dans les jardins ou les fermes, ou la surpression dans les environnements commerciaux légers comme les restaurants ou les magasins.
En savoir plus sur la surpression de l'eau domestique
Rendez-vous sur Grundfos ECADEMY pour en savoir plus sur la surpression dans les bâtiments résidentiels et pour comprendre les caractéristiques techniques des pompes SCALA2 et SCALA1.