- Débit maxi.
- 326 l/s
- p maxi
- 8 bar
- Température liquide
- 0 .. 40 °C
- Pression maxi
- 78 m
Un pompage des eaux usées fiable et éco-énergétique
Le pompage des eaux usées doit relever plusieurs défis. En plus des conditions disparates des liquides à traiter, les pompes doivent être suffisamment robustes pour permettre le passage de grosses particules solides et des fibres sans provoquer d’arrêts, ni d’opérations de maintenance supplémentaires. Les gammes de pompes Grundfos SE/SL 9-30 kW sont conçues pour optimiser les performances de votre système.
Les pompes de relevage immergées Grundfos SE/SL 9-30 kW proposent les trois concepts hydrauliques suivants :
- Roue Grundfos Open S-tube® semi-ouverte (sur les pompes SE/SL équipées d’une hydraulique à très haute pression ou haute pression). La roue Open S-tube® semi-ouverte garantit un haut rendement sur une grande plage de fonctionnement. Elle peut être ajustée pour un point de consigne spécifique et les pompes SE/SL équipées d’une roue Open S-tube® conviennent parfaitement aux eaux usées moyennement ou extrêmement chargées.
- Hydraulique Grundfos S-tube® fermée (sur les pompes SE1/SE2/SL1/SL2 avec hydraulique à très haute, haute, moyenne, basse et très basse pression) ou roue S-tube® fermée assurant une grande section de passage et un haut rendement. Les pompes SE/SL équipées d’une roue S-tube® fermée sont idéales pour les eaux usées faiblement ou moyennement chargées.
- Hydraulique SuperVortex à passage libre (sur les pompes SEV/SLV). Les roues à passage libre SuperVortex sont idéales pour les applications exigeantes comportant des particules très abrasives ou fibreuses.
Grâce aux composants moteur IEC et IE3 à haut rendement et aux commandes intelligentes, les pompes de relevage SE/SL 9-30 kW constituent la solution idéale pour les installations de pompage les plus complexes.
Roues et Pompes de Relevage : le bon choix
La sélection de la bonne pompe est cruciale pour garantir un fonctionnement efficace et durable de votre installation. Ce "livre blanc" est votre allié. Prenez le temps d’examiner vos besoins spécifiques et identifier la solution adéquate répondant le mieux à vos exigences.
Les complexités dans le domaine des eaux usées augmentent. Les eaux usées municipales contiennent des éléments, tels que des matières organiques, des huiles et des graisses, des fibres, des polymères et d’autres substances qui constituent continuellement de nouveaux défis.
Grundfos relève ces défis grâce à de nouvelles variantes de matériaux et d’hydrauliques pour les eaux usées, offrant une fiabilité et une durabilité accrues de la solution de pompage, tout en réduisant les coûts d’exploitation et de maintenance.
Pompes SE/SL : Fonctionnement longue durée et sans failles
Téléchargez la brochure de la pompe à eaux usées SE/SL et découvrez comment ces pompes maintiennent un haut niveau de fiabilité de traitement de tous les débits d’eaux usées. Les pompes SE/SL sont équipées d’une gamme de conceptions hydrauliques, pour un fonctionnement fiable et efficace avec le plus haut niveau de performance dans toutes les applications d’eaux usées. Disponibles en plusieurs versions de 1 à 30 kW/1,5 à 42 ch, les pompes SE/SL réduisent votre coût total de possession avec une fiabilité éprouvée dans les installations du monde entier.
L’hydraulique innovante offre un fonctionnement fiable à un coût total réduit, relevant les défis des eaux usées urbaines
Pour répondre à la complexité croissante des eaux usées urbaines, Grundfos a développé la roue semi-ouverte Open S-tube®, qui offre une efficacité élevée sur une large gamme de modes de fonctionnement.
Le pompage des eaux usées - un challenge quotidien
Idéales pour des débits fluctuants et une composition des eaux variant, les pompes SE/SL sont conçues pour le transport des eaux usées dans les réseaux d'installations municipales et industrielles, répondant parfaitement aux besoins rencontrés sur les postes de relevage et les stations d’épuration.
Découvrez les témoignages de nos clients sur cette gamme de produits
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à notre plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.