- Débit maxi.
- 3 l/s
- Température liquide
- 0 .. 75 °C
- Pression maxi
- 9 m
Laissez vos envies prendre vie
Que vos clients souhaitent installer une salle de bains dans le grenier ou réaménager leur habitation pour transformer le salon en une nouvelle cuisine, les possibilités sont infinies.
Avec la gamme de stations de relevage SOLOLIFT2 de Grundfos, vous pouvez installer une salle de bains, des toilettes supplémentaires ou une cuisine ouverte n'importe où, sans travaux de construction majeurs. Il n'a jamais été aussi simple de réaliser les rêves de vos clients en matière d'habitat.
Présentation de nos unités SOLOLIFT2
SOLOLIFT2 permet de vider n'importe quel appareil sanitaire domestique sans se soucier de l'emplacement du réseau d'évacuation gravitaire existant. L'installation de pompage collecte, relève et pompe les eaux usées de l'appareil sanitaire vers la colonne d'évacuation la plus proche au moyen d'un fin tuyau sous pression.
Nous vous proposons une présentation rapide des unités SOLOLIFT2 de Grundfos et de découvrir la manière avec laquelle vous pouvez aider vos clients à réaliser leur habitat idéal.
Laissez vos envies prendre vie
Si vos clients rêvent de construire un SPA dans un ancien garage ou de déplacer une cuisine, SOLOLIFT2 peut être la solution.
La gamme de produits SOLOLIFT2 de Grundfos permet d'installer facilement une salle de bains ou une cuisine n'importe où dans votre maison, sans avoir à effectuer de gros travaux de construction.
Votre nouvelle salle de bains, là où vous en rêvez
Saviez-vous que vous pouvez aider les propriétaires à créer une salle de bains entièrement fonctionnelle dans le grenier, ou à ajouter des toilettes supplémentaires au sous-sol grâce aux stations de relevage SOLOLIFT2 ? Cinq variantes permettent un placement flexible, quelle que soit l'infrastructure de plomberie existante.
Votre nouvelle cuisine, là où vous en rêvez
L'agencement des maisons limite souvent la capacité des propriétaires à concevoir leurs espaces de vie comme ils le souhaitent. Avec les stations de relevage SOLOLIFT2, vous pouvez les aider à construire une cuisine comme ils ont toujours rêvé de l'avoir.
Réimaginez des solutions sanitaires sans contraintes de plomberie
Installation et mise en service
SOLOLIFT2 est une station de relevage aux caractéristiques uniques pour une installation et une mise en service rapides. Découvrez comment installer une unité SOLOLIFT de Grundfos et profitez de nos conseils et astuces. Avant de commencer, assurez-vous toujours que toutes les réglementations et exigences sont respectées et que vous disposez des outils nécessaires.
Service SOLOLIFT2 en trois minutes seulement
Les stations de relevage et pompes équipées d'un broyeur SOLOLIFT2 nécessitent très peu de maintenance. Elles ont été conçues pour permettre une maintenance rapide, facile et propre. SOLOLIFT2 est également dotée d'une fonction anti-colmatage pratique qui vous permet d'éliminer les obstructions sans dévisser le couvercle. L'unité de pompage et de relevage intégrée est facile à démonter pour la maintenance et les réparations, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter les complications. Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le réservoir, en fonction de la nature de l'application et de la fréquence d'utilisation.
Découvrez la gamme SOLOLIFT2
Avec seulement cinq modèles, la station de relevage SOLOLIFT2 couvre tous vos besoins, notamment avec les modèles étroits pour les toilettes murales et les modèles de cuisine capables de supporter la graisse et l'eau jusqu'à 90 °C.
Choisissez la meilleure pompe, à chaque fois
Le choix de la station de relevage la mieux adaptée en fonction de la tâche à accomplir peut être effectué facilement grâce au guide de sélection rapide.
Pourquoi ne pas faciliter le processus de sélection ? Téléchargez-le et trouvez à chaque fois le produit qui correspond aux souhaits de vos clients.
FAIRE LE BON CHOIX AVEC SOLOLIFT2
Cette brochure rassemble tous les éléments, ainsi que les équivalences produits, pour vous aider à faire le bon choix pour l'installation d'un broyeur ou d'une cuve de relevage sanitaire.
Découvrez comment les clients bénéficient de ce produit
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Obtenez des réponses à vos questions concernant ce produit
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
REJOIGNEZ 57 000 PROFESSIONNELS COMME VOUS
Inscrivez-vous pour recevoir les dernières informations sur les produits, les outils, les formations et les évènements.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à la plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.