- Débit maxi.
- 283 m³/h
- Température liquide
- 0 .. 90 °C
- Pression maxi
- 667 m
Réduisez les coûts avec une pompe SP à haut rendement
La pompe immergée Grundfos SP est une pompe en acier inoxydable de haute qualité et résistante à la corrosion. Résistante au sable et aux eaux agressives, la SP comporte également des protections contre la marche à sec, surcharges et surchauffes moteur, qui contribuent à sa longévité.
Grâce à sa conception hydraulique optimisée, la pompe SP fournit un rendement optimal pendant les périodes de forte demande et de par sa fiabilité de fonctionnement permet la réduction des coûts sur le long terme. Les pompes conviennent à de nombreuses applications, dont l'approvisionnement en eau souterraine des installations de distribution d'eau, d'irrigation, le rabattement des nappes phréatiques, la surpression et les applications industrielles.
Découvrez comment les clients bénéficient de ce produit
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Obtenez des réponses à vos questions concernant ce produit
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
Les pompes SP peuvent-elles également fonctionner à l'horizontale ?
Les pompes immergées Grundfos SP peuvent fonctionner dans n'importe quelle position, horizontale et verticale. Le moteur est installé sous la pompe. Il faut généralement une chemise de refroidissement pour ces positions de montage.
Pourquoi utiliser les pompes immergées GRUNDFOS SP ?
Les pompes immergées GRUNDFOS SP conviennent aux applications suivantes :
- Approvisionnement en eau potable des municipalités
- Approvisionnement en eau des laiteries, brasseries et usines d'embouteillage d'eau minérale
- Résidences familiales
- Installations de pompes à chaleur souterraines
- Systèmes d'irrigation utilisés dans les applications horticoles, agricoles et forestières
- Fontaines d'eau, pour installation horizontale ...
Que signifie la force descendante dans une pompe immergée et quelle en est la cause ?
Une force descendante est une force dirigée vers le bas qui agit sur la roue ou l'arbre de la pompe pendant son fonctionnement. Pour la plupart des pompes et moteurs, une force descendante doit toujours être présente pendant leur fonctionnement. Cependant, une force descendante trop importante peut aussi causer des problèmes, si la pompe fonctionne à un point de consigne à faible débit et fournit ainsi une pression de refoulement élevée par exemple. Un tel fonctionnement prolongé peut ...
Que sont les coups de bélier et quelle en est la cause ?
Un coup de bélier est un pic de pression causé par un changement brusque du débit dans la tuyauterie. Ce phénomène est qualifié de "coup de bélier", en raison du bruit similaire provoqué dans la tuyauterie.
Dans les installations de puits, les coups de bélier se produisent généralement si a) le clapet anti-retour dans la tuyauterie descendante depuis la pompe est installé à plus de 9 m au-dessus du niveau de l'eau, ou b) le clapet anti-retour installé dans la tuyauterie descendante ...
Qu'est-ce qu'une chemise de refroidissement et quand doit-elle être utilisée pour les pompes immergées ?
Une chemise de refroidissement, aussi appelée générateur de débit, garantit un débit d'eau suffisant au niveau de la surface du moteur pour le refroidir.
Dans un puits classique, la pompe est entourée par les parois du puits. Le moteur est installé sous la pompe. Puisque la pompe puise de l'eau par en dessous, l'eau circule le long des parois du puits, au-dessus de la surface du moteur et le refroidit.
Si la pompe est installée en eau libre, il n'y a pas de parois pour guider...
Qu'est-ce que le relevage et quelle en est la cause dans les équipements immergés ?
Le relevage désigne une condition dans laquelle une force dirigée vers le haut agit sur la roue/l'arbre de la pompe pendant le fonctionnement. Cela se manifeste quand la pompe pompe plus d'eau que ce pour quoi elle est dimensionnée, c'est-à-dire si la pompe fonctionne tout à droite sur la courbe.
Toutefois, dans les puits traditionnels où l'on installe un clapet anti-retour, les forces de relevage n'apparaissent généralement pas. En effet, la colonne de liquide statique restant dans...