SPE

La gamme Grundfos SPE comprend des pompes immergées à régulation de fréquence pour les eaux souterraines. Les pompes Grundfos SP sont entièrement en acier inoxydable et disponibles en trois tailles (6", 8" et 10"). Le moteur 6" (4 à 45 kW) est de type à aimant permanent à haut rendement énergétique et nécessite un variateur de fréquence externe pour pour fonctionner.

Information produit Pompe (MEI)
Débit maxi.
290 m³/h
p maxi
60 bar
Température liquide
-15 .. 60 °C
Pression maxi
684 m