- Débit maxi.
- 9 m³/h
- p maxi
- 15 bar
- Température liquide
- 0 .. 35 °C
- Pression maxi
- 237 m
Obtenez une pression constante et intelligente avec la pompe immergée SQE
La pompe immergée SQE est l'une des solutions de pompage immergées les plus avancées pour les applications domestiques. Équipée d'un moteur à aimant permanent et d'un entraînement à vitesse variable intégré, elle ajuste ses performances en communicant avec un un coffret de commande externe.
La SQE est équipée d'un entraînement à vitesse variable, qui lui permet de s'ajuster automatiquement pour assurer une pression d'eau constante indépendamment des variations de la demande. Elle évite ainsi un approvisionnement insuffisant ou fluctuant et augmente le confort des utilisateurs. La SQE se présente en une seule unité, facile à installer et à utiliser. Elle convient à un fonctionnement continu et intermittent pour de nombreuses applications, y compris l'approvisionnement en eau de forage, de puits et la surpression.
Découvrez les témoignages de nos clients sur cette gamme de produits
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à notre plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.