La gamme TP/TPE associe fiabilité de premier ordre et efficacité supérieure. Conçue pour des applications multiples, elle apporte une performance sur la durée et des économies significatives permettant à vos systèmes de fonctionner de manière fluide tout en réduisant vos coûts.
Votre partenaire idéal
Du chauffage et refroidissement à la climatisation et à l’approvisionnement en eau, il existe forcément une pompe TP ou TPE adaptée à vos exigences. Offrant des performances économes en énergie et fiables pendant toute sa longue durée de vie, votre pompe TP ou TPE répondra toujours à vos besoins.
Efficaces, les pompes Grundfos TP adaptent leur fonctionnement en fonction des besoins
La gamme TP se compose de pompes verticales in-line à haut rendement dotées d’une garniture mécanique. Adaptables aux systèmes à petite et grande échelle, les pompes TP fournissent le débit et la pression dont vous avez besoin pour vos applications de chauffage, de refroidissement et de climatisation.
Les pompes de la gamme TP sont de type monobloc. Ainsi, la pompe et le moteur sont des unités distinctes moins sensibles aux impuretés dans le liquide pompé par rapport aux pompes à rotor noyé. Ajoutez à cela une chambre d’étanchéité spécialement conçue, et vous obtenez une pompe qui assure une circulation optimale de l’eau sans tuyauterie externe. Le traitement de surface anti-corrosion lui confère un avantage supplémentaire et contribue à sa longévité.
Peu bruyantes et capables de résister à des températures jusqu’à 150 °C, les pompes TP représentent un choix robuste et fiable.
Identifiez la pompe TP adaptée à vos besoins
Offrant diverses tailles, configurations et fonctionnalités intelligentes, la série TP peut s’adapter à toutes les demandes. Quelle que soit votre application, vous êtes ainsi assuré de trouver une pompe TP qui optimise l’efficacité énergétique et offre des performances fiables.
Variantes des pompes TP
TPE : des pompes in-line intelligentes et particulièrement efficaces
Les pompes in-line TPE de Grundfos offrent une efficacité et une adaptabilité inégalées grâce aux moteurs MGE classés IE5 avec entraînement à fréquence variable intégrés.
Conçues pour optimiser les performances du système de façon intelligente, ces pompes permettent de réaliser des économies d'énergie et de réduire les coûts du cycle de vie, ce qui les rend idéales pour diverses applications, comme le chauffage, le refroidissement, la climatisation et l’énergie urbaine.
La série TPE se décline jusqu'à 90 kW. Elle intègre des options de connectivité et des fonctions de sécurité avancées, en particulier parmi la gamme 11-22 kW. Ces pompes s’intègrent parfaitement aux capteurs externes afin de répondre précisément aux besoins en matière de pression, de température et de débit, permettant de considérablement réduire la consommation d’énergie par rapport aux pompes conventionnelles.
Dotée de caractéristiques telles qu’une chambre d’étanchéité et un fonctionnement silencieux, la série TPE établit une nouvelle norme en matière de solutions de pompage fiables, adaptables et intelligentes.
Bien qu’elle puisse paraître familière, notre toute nouvelle gamme TPE3 présente davantage de puissance grâce au moteur IE5 qui affiche un rendement ultra élevé, vous offrant une optimisation incomparable, de meilleures performances et une fiabilité supérieure.
Testez la puissance de pompage inégalée de notre toute nouvelle gamme TPE3.
Trouvez la pompe TPE qu’il vous faut dès maintenant
Notre série de pompes TPE est conçue pour répondre à toutes sortes de demandes. Vous hésitez entre une pompe TPE2 et TPE3 ? Voici une rapide présentation de toutes les variantes TPE2 et TPE3. Vous trouverez forcément ce que vous recherchez.
Variantes TPE2
Variantes TPE3
Notre équipe se tient à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre demande ! Nous vous recontacterons dès que possible.
Si vous vous êtes inscrit à notre autorisation marketing, vous êtes désormais éligible à recevoir des informations personnalisées de Grundfos concernant les actualités, outils, produits, applications, événements et promotions.
N’oubliez pas que vous pouvez retirer votre consentement à tout moment.
Pour plus d’informations concernant vos données personnelles et vos droits, veuillez consulter notre Avis de confidentialité.
Sélectionner votre produit
Services
Offres de services pour la sélection, l'installation, le fonctionnement et le remplacement des pompes.
En quoi pouvons-nous vous aider ?
Que vous souhaitiez acheter un produit ou simplement recevoir les conseils d’un expert Grundfos, nous sommes ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.