- Débit maxi.
- 1090 m³/h
- p maxi
- 16 bar
- Température liquide
- -25 .. 140 °C
- Pression maxi
- 131 m
Grundfos TPE Série 2000 et TPE3 sont des pompes prêtes à l'emploi aux performances inégalées
TPE Série 2000 et TPE3 sont plus bien plus que de simple pompe en ligne verticale à haut rendement énergétique. Elles permettent de faire fonctionner simplement et efficacement les systèmes de circulation d'eau de façon optimale en délivrant la pression et le débit adéquat pour répondre aux différents besoins. Comme la pompe TPE Série 2000, TPE3 est réglée en usine pour la régulation à pression proportionnelle, il vous suffit juste de la brancher. Le capteur de pression différentielle intégré fonctionne avec le convertisseur de fréquence intégré dans le moteur MGE pour contrôler la vitesse de la pompe. Comparée à une pompe traditionnelle, elle réduit la consommation d'énergie jusqu'à 50 %.
Les pompes TPE Série 2000 et TPE3 sont des pompes monoblocs. La chambre de la garniture mécanique est spécialement conçue pour réduire la sensibilité aux impuretés dans le liquide pompé par rapport aux pompes à rotor noyé. Une circulation d'eau optimale est également assurée améliorant ainsi la durée de vie de la garniture mécanique. La TPE Série 2000 ou TPE3 convient aux applications de chauffage, de refroidissement, de climatisation et aux applications industrielles.
Installation et mise en service faciles
Découvrez comment sécuriser l'installation et la mise en service dans les systèmes HVAC avec la Grundfos TPE3. La TPE3 peut être facilement connectée à n'importe quel système GTB, augmente le confort de l'utilisateur final, est entièrement flexible et s'adapte aux exigences de charge dans votre bâtiment.
Comment économiser jusqu'à 80 % d'énergie
L'hôpital universitaire de Sligo a équipé son système de chauffage de nouvelles chaudières et pompes intelligentes Grundfos. Grâce à la surveillance et au contrôle à distance et à l'intelligence intégrée qui adapte la puissance des pompes à la pression réelle du système de chauffage, l'hôpital économise jusqu'à 80 % d'énergie sur les nouvelles pompes. Regardez la vidéo pour en savoir plus.
Amélioration de la circulation d'eau chaude sanitaire avec la TPE3
À l'hôpital de Viborg, au Danemark, un approvisionnement constant en eau chaude est essentiel pour maintenir des normes d'hygiène élevées. Découvrez comment l'hôpital peut obtenir de l'eau chaude instantanément, dès que le robinet est ouvert, grâce au circulateur Grundfos TPE3 à régulation à température constante.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Obtenez des réponses à vos questions concernant ce produit
Nous avons rassemblé les questions fréquentes et nos réponses au même endroit. Consultez les questions fréquentes ci-dessous ou parcourez la FAQ Grundfos pour obtenir une liste complète des réponses à vos questions sur nos produits.
Comment régler un problème de colmatage dans un circulateur de chauffage ou une pompe à moteur ventilé ?
Mettez le circulateur/la pompe hors tension. Enlevez la vis du centre de la plaque signalétique. L'arbre qui se trouve derrière celle-ci présente une rainure. Placez un tournevis dans la rainure et faites tourner l'arbre dans le sens de rotation jusqu'à débloquer le système.
Les circulateurs de chauffage autorégulés modernes n'ont plus de vis au centre de leur plaque signalétique. Cependant, les circulateurs et pompes modernes ont une fonction anticolmatage. Si un colmatage survient...