- Débit maxi.
- 4 l/s
- Température liquide
- 0 .. 40 °C
- Pression maxi
- 10 m
L'UNILIFT évite les travaux de nettoyage
Un sous-sol inondé est un problème majeur pour les propriétaires, et une pompe immergée Grundfos UNILIFT convient parfaitement à une telle situation d'urgence. Les pompes Unilift sont des pompes monocellulaires immergées qui sont excellentes pour l'assèchement d'urgence des sous-sols inondés, en plus du relevage de l'eau de pluie et des eaux usées des réservoirs et fosses.
Mobile et robuste, la gamme UNILIFT est équipée de pompes avec des débits compris entre 14 et 32 m3/h et peut pomper les eaux usées grises contenant de petites particules solides et fibreuses jusqu'à 3 mm. Combinées avec des réservoirs, des capteurs ou des interrupteurs à flotteur et des coffrets de commande, elles forment une station de relevage complète, la meilleure protection possible contre le reflux.
Guide de sélection destiné au relevage
La courte vidéo ci-contre vous permet de découvrir comment choisir la meilleure pompe pour une installation de relevage à partir de notre guide de sélection rapide.
La version française complète à télécharger ci-dessous vous permet de sélectionner la solution optimale pour vos clients.
Découvrez les témoignages de nos clients sur cette gamme de produits
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à notre plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Services
Offres de services pour la sélection, l'installation, le fonctionnement et le remplacement des pompes.