Modules qui optimisent le fonctionnement et facilitent l'extension ou la réparation
Le système GRUNDFOS iSOLUTIONS CLOUD FOR WASTEWATER NETWORK transforme les données en informations exploitables. Nous fournissons des modules qui aident les exploitants à gérer le débit réel, l'infiltration, la maintenance préventive, et qui fournissent des avertissements proactifs et indiquent la capacité de la station de pompage en temps réel. La solution fournit les informations nécessaires pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées et documentées sur la façon de remettre en état votre réseau d'assainissement, d'économiser de l'énergie et de prendre les mesures nécessaires pour optimiser les performances du réseau et empêcher les débordements.
Le système GRUNDFOS iSOLUTIONS CLOUD FOR WASTEWATER NETWORK peut identifier les eaux d'infiltration en surveillant le débit réel dans les égouts et en permettant une maintenance préventive pour économiser de l'énergie et de la main-d'œuvre avant qu'une panne ne se produise.
Grundfos apporte une connaissance approfondie des applications et solutions de traitement des eaux usées, nos solutions numériques de gestion des eaux usées apportent une réelle valeur ajoutée. Nous avons utilisé nos connaissances pour construire un module d'optimisation pour les réseaux d'assainissement qui améliore le réseau, fait gagner des heures de fonctionnement et augmente la performance globale du système. Vous bénéficiez d'une grande souplesse grâce à des solutions et services numériques qui correspondent à vos besoins et qui peuvent encore être adaptés sur mesure.
Les modules du système GRUNDFOS iSOLUTIONS CLOUD FOR WASTEWATER NETWORK peuvent être fournis dans le cadre de Grundfos iSOLUTIONS CLOUD, comme rapport d'audit intelligent ou comme API dans votre système SCADA. Les modules peuvent être utilisés sur votre système SCADA/SRO existant et sont parfaitement compatibles avec vos équipements.
Maintenance préventive
La maintenance préventive et l'optimisation du système impliquent une amélioration potentielle par rapport aux tuyauteries, aux pompes, aux vannes, à l'accouplement automatique et au régulateur des stations de pompage. Cela inclut des suggestions d'optimisation basées sur les données qui conduisent à des décisions documentées qui améliorent non seulement la station de pompage autonome, mais l'ensemble du réseau d'assainissement. Le potentiel d'optimisation est identifié, vous permettant de mobiliser les bons outils, le personnel et les pièces nécessaires pour résoudre efficacement la situation.
Découvrez comment fonctionne le module de maintenance préventive.
Avertissement de débordement
Les avertissements proactifs de débordement indiquent que le niveau d'eau augmente lorsque les pompes ne fonctionnent pas à plein régime. Obtenir les bonnes alarmes au bon moment vous permet de réagir à temps afin d'éviter les débordements.
Découvrez comment fonctionne le module d'avertissement de débordement.
Débit réel
Obtenez des données réelles sur le débit de vos canalisations et fosses d'assainissement, ainsi que des données sur l'origine de l'infiltration dans votre système, qu'elle soit liée à la pluie ou à une infiltration lente. Cela vous permet de minimiser les infiltrations et de réaliser des économies dans le réseau d'assainissement en connaissant le débit supplémentaire à pomper et à nettoyer au niveau de la station de traitement. Il en résulte de réelles économies de fonctionnement et vous pouvez prioriser la refonte de votre réseau.
Découvrez comment fonctionne le module de débit réel.
Débit d'infiltration
Un débit d'infiltration basé sur un événement et le profil de débit quotidien en corrélation avec le profil de précipitations, vous permettent de faire la différence entre une infiltration liée à la pluie et une infiltration d'eau souterraine en utilisant les données réelles de votre réseau d'assainissement. Le débit d'infiltration vous fournit toutes les informations nécessaires à la rénovation de votre réseau d'assainissement. Si un débit supplémentaire est causé par une infiltration de pluie, cela entraînera des fuites au niveau du couvercle de la station de pompage, un raccordement défectueux dans la tuyauterie ou l'évacuation reliée à l'égout.
Découvrez comment fonctionne le module de débit d'infiltration.
Capacité de la station de pompage
Un audit de la station et de la fonction de pompage indique la quantité d'eau déplacée par rapport à la capacité totale. Cela améliore la gestion des actifs car vous connaissez la taille de votre station de pompage et ce qui doit être optimisé. Vous pouvez déterminer si vous utilisez la bonne taille de pompe dans la station de pompage, réaliser des économies d'énergie et découvrir le potentiel de génération de H2S.
Découvrez comment fonctionne le module de capacité de la station de pompage.
Découvrez comment les clients bénéficient de cette offre de services
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Offres de services associés
Grundfos propose toute une gamme de services conçus pour vous rassurer.
Sélectionner votre option de service
Produits et services
Grundfos propose de nombreux services développés pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans nos pompes. Contactez-nous pour en savoir plus.