Solutions de location flexibles pour les besoins urgents de traitement de l'eau

Lorsque les opérations dépendent d'une qualité de l'eau fiable, les retards ne sont pas une option. Grundfos propose une flotte complète d'unités mobiles de traitement de l'eau à louer, fournissant l'eau traitée rapidement et de manière fiable - exactement où et quand vous en avez besoin.

Que vous ayez besoin d'eau potable, d'eau désinfectée, d'eau adoucie ou d'eau déminéralisée pour une période limitée, nos solutions de location offrent une alternative flexible et rentable aux installations permanentes.

Quand la location peut être la bonne solution

La location d'une unité mobile de traitement de l'eau est idéale lorsqu'un traitement de l'eau est nécessaire de manière temporaire ou urgente. Toutes les unités mobiles de traitement de l'eau sont conçues pour un raccordement rapide sur site, ce qui permet de minimiser le temps d'installation et les perturbations opérationnelles.

Maintenance planifiée ou remise en état d'une installation de traitement de l'eau existante

Pannes d'urgence ou incidents de contamination imprévus

Essais de procédés, tests pilotes ou sites de production temporaires

Technologies disponibles dans notre parc de location

Nos unités de location mobiles sont conçues pour fournir un large éventail de qualités d'eau traitée. Elles couvrent les technologies éprouvées de traitement de l'eau telles que la filtration, l'échange d'ions, la filtration sur membrane et la désinfection utilisées dans les applications industrielles et municipales.

Unité d'osmose inverse avec prétraitement  
 
  • Qualité de l'eau : eau déminéralisée
  • Débit : jusqu'à 2 m³ / h
  • Modèle : monté sur châssis
Unité d'osmose inverse avec prétraitement  
 
  • Qualité de l'eau : eau déminéralisée
  • Débit: jusqu'à 8 m³ / h
  • Modèle :
Unité d'osmose inverse avec prétraitement et réservoir d'entrée  
 
  • Qualité de l'eau : eau déminéralisée
  • Débit : jusqu'à 20 m³ / h
  • Modèle : Conteneur 20 ”
Unité de dégazage à membrane
 
  • Qualité de l'eau: eau dégazée (oxygène)
  • Débit: jusqu'à 30 m³ / h
  • Modèle : Conteneur 10 ”
Unité de ramollissement
 
  • Qualité de l'eau : eau adoucie
  • Débit: jusqu'à 30 m³ / h
  • Modèle : monté sur châssis
Lit mixte 
 
  • Qualité de l'eau : eau déminéralisée
  • Débit : jusqu'à 28 m³ / h
  • Modèle : monté sur châssis
Unité de désinfection UV
 
  • Qualité de l'eau: eau désinfectée
  • Débit : jusqu'à 150 m³ / h
  • Modèle : monté sur châssis

Lorsque le temps est critique et qu'un déploiement rapide est essentiel

Pour la mise en service d'un grand réseau de chauffage urbain, des unités mobiles de traitement de l'eau ont été louées afin de fournir de l'eau déminéralisée à faible conductivité et au niveau de pH correct. 

Plusieurs unités d'osmose inverse en conteneurs ont fonctionné en continu, avec le soutien d'une supervision et d'un service sur site, assurant un remplissage fiable du pipeline dans un délai serré.

Besoin d'une solution temporaire de traitement de l'eau ?

Parlez à nos spécialistes du traitement de l'eau et obtenez la solution de location adaptée à vos besoins.