Using traditional energy sources to pump water in remote areas or in large acreages can be impossible or expensive. A renewable energy-powered water supply delivers unmatched flexibility and reliability.
Μονάδα ελέγχου για αντλίες ή μονάδες σε κιβώτια Ελέγχου
Πρόσθετος εξοπλισμός
Ο RSI inverter για ηλιακά συστήματα είναι ένας ηλιακός μετατροπέας εκτός δικτύου σχεδιασμένος για να εμπλουτίσει την οικογένεια των ηλιακών συστημά...
Μονάδες εισόδου και εξόδου για λύσεις ελέγχων.
Μονάδα Διεπαφής Επικοινωνίας/Η Μονάδα Διεπαφής Επικοινωνίας είναι η σειρά επιλογών επικοινωνίας από την Grundfos. Σας προσφέρει τη δυνατότητα να συ...
Πιεστικό συγκρότημα
Προηγμένο και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα ενίσχυσης πίεσης για την ανύψωση καθαρού νερού. Διατίθεται με 2-6 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες, ενσωμα...
Σύστημα ενίσχυσης πίεσης ενεργειακά αποδοτικό για ανύψωση καθαρού νερού. Διατίθεται με 2-4 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες ελεγχόμενης συχνότητας, ε...
Το Hydro Solo-E είναι ένα πλήρως βελτιστοποιημένο πιεστικό συγκρότημα, για συστήματα όπου η διατήρηση σταθερής πίεσης είναι κρίσιμης σημασίας. Διαθ...
Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά
Μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές in-line αντλίες με μηχανικό στυπιοθλίπτη άξονα. Οι αντλίες είναι τύπου απευθείας ζεύξης, δηλ. η αντλία και ο κινητήρας ε...
Μονοβάθμια απευθείας σύνδεσης τύπου end-suction
Αντλίες απευθείας ζεύξης τύπου end-suction κατά EN 733
Αντλίες απευθείας ζεύξης κατά ISO 2858
Αντλίες απευθείας ζεύξης κατά ISO 2858 με κινητήρα MGE
Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction
Αντλίες έμμεσης ζεύξης τύπου end-suction κατά ΕΝ 733
Οριζόντιες αντλίες με διαιρούμενο κέλυφος
Η οριζόντια αντλία με διαιρούμενο κέλυφος, διπλή αναρρόφηση, διπλό σπειροειδές κέλυφος LS είναι σχεδιασμένη για υψηλή παροχή, χαμηλή NPSH και ιδιαί...
Πολυβάθμια απευθείας σύνδεσης τύπου end-suction
Οι CM, CME είναι αξιόπιστες, αθόρυβες και συμπαγείς οριζόντιες αντλίες τύπου end-suction. Ο δομοστοιχειωτός σχεδιασμός της αντλίας διευκολύνει την ...
Πολυβάθμιες αντλίες σε σειρά
Κατακόρυφη, πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία με στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης στο ίδιο επίπεδο.
Κατακόρυφες πολυβάθμιες αντλίες με κινητήρα MGFlex για παροχή ανανεώσιμης ηλιακής, αιολικής ενέργειας και AC. Λειτουργούν τόσο με τάση AC όσο και DC
Υποβρύχιες αντλίες υπόγειων υδάτων
Τα SB, SBA είναι υποβρύχια, πολυβάθμια πιεστικά συγκροτήματα, που προσφέρουν απλή εγκατάσταση άμεσης λειτουργίας (plug-and-pump) και αξιόπιστη λειτ...
Οι Grundfos SP είναι υποβρύχιες αντλίες γεώτρησης σχεδιασμένες για την άντληση υπόγειων υδάτων. Οι αντλίες Grundfos SP είναι όλες από ανοξείδωτο χά...
Οι Grundfos SPE είναι μια σειρά υποβρύχιων αντλιών ρυθμιζόμενης συχνότητας σχεδιασμένη για υποβρύχια ύδατα. Οι αντλίες είναι όλες από ανοξείδωτο χά...
Υποβρύχιες αντλίες με ενσωματωμένο μετατροπέα για παροχή ανανεώσιμης ηλιακής, αιολικής ενέργειας και AC. Λειτουργούν τόσο με τάση AC όσο και DC
Αντλίες διαφράγματος
Ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες για υψηλής ακριβείας δοσομέτρηση χημικών που διευκολύνουν τον προηγμένο έλεγχο της διαδικασίας και της ενσωμάτωσης με...
Οι Μηχανικές αντλίες της Grundfos είναι μία σειρά εξαιρετικά ισχυρών αντλιών κατάλληλων για εφαρμογές που απαιτούν ικανότητες αξιόπιστης δοσομέτρησ...
Το Grundfos Connect είναι ένα σύστημα plug & play που βασίζεται στο Διαδίκτυο, το οποίο σας προσφέρει μια αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική ε...
Υποβρύχιοι κινητήρες
Τα τηλεχειριστήρια της Grundfos χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση, παρακολούθηση δεδομένων, πληροφορίες για βλάβες και παραμετροποίηση των αντλιών κ...
CUE
Πλήρεις λύσεις Ελέγχου για έλεγχο στάθμης με κιβώτιο, ελεγκτή και μειωτή για διάφορες εφαρμογές.
Προστασία κινητήρα για κινητήρα και αντλίες.