Προγραμματίστε το σύστημα θέρμανσής σας από έξω προς τα μέσα
Μόνο εάν βασίζεστε σε αποδοτικές αντλίες μπορείτε να κάνετε ένα βήμα μπροστά. Αλλά επανεξετάζοντας όλο το εμπορικό σύστημα θέρμανσης, μπορείτε να πάτε την εξοικονόμηση ενέργειας στο επόμενο επίπεδο. Οι καινοτόμοι ελεγκτές, οι ενσωματωμένοι μετατροπείς συχνότητας και οι αντλίες μεταβλητής ταχύτητας που λειτουργούν αθόρυβα παρέχουν την απαιτούμενη ευφυία συστήματος για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση του συστήματος θέρμανσης των εμπορικών κτηρίων σας. Λαμβάνοντας υπόψη σας όλο το σύστημα και όχι μόνο τις αντλίες, μπορείτε να αυξήσετε γρήγορα τα επίπεδα άνεσης, να προστατεύσετε διαχρονικά το κτήριο σας κα φυσικάι να εξοικονομήσετε ενέργεια. Προσφέρουμε λύσεις αντλιών και τεχνογνωσία συστημάτων για να σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε το πιο αποδοτικό εμπορικό σύστημα θέρμανσης που υπάρχει.
Λήψη του οδηγού εφαρμογής: Θέρμανση σε εμπορικά κτήρια
Με τις απαιτήσεις για ενεργειακά αποδοτικές λύσεις θέρμανσης να γίνονται όλο και πιο πιεστικές χρειάζεται να υιοθετήσουμε μία ευρύτερη θεώρηση για να κατανοήσουε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο θερμαίνεται ένα κτήριο και τις επιπτώσεις συστημάτων που λειτουργούν με αέρα σε αντιδιαστολή με τα υδραυλικά συστήματα Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των πρωτογενών, δευτερογενών και τριτογενών συστημάτων θέρμανσης καθώς και των διαφόρων διατάξεων σωληνώσεων και της εξισορρόπησης του συστήματος.
Εύκολη εγκατάσταση και ξεκίνημα
Δείτε πώς να εξασφαλίσετε την εύκολη εγκατάσταση και το ξεκίνημα σε συστήματα HVAC με τη Grundfos TPE3. Η TPE3 μπορεί εύκολα να συνδεθεί σε οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης κτηρίου, αυξάνει την άνεση του τελικού χρήστη, είναι πλήρως ευέλικτη και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις φορτίου στο κτήριό σας.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.
Λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή
Συγκεντρώσαμε τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους σε ένα μέρος. Δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις παρακάτω ή μεταβείτε στις ΣΕΑ της Grundfos για μια πλήρη λίστα απαντήσεων στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας.
Διαβάστε ιστορίες πελατών σχετικά με τα οφέλη που είχαν από την εφαρμογή
Όταν η Grundfos αποτελεί μέρος της λύσης, κερδίζετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία για την εφαρμογή σας. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από τον τρόπο που η Grundfos προσεγγίζει την ευφυΐα, το νερό και την ενέργεια.
Γίνετε ειδικός με λίγα μόνο κλικ
Εξοικονομήστε χρόνο στην καθημερινή σας δουλειά βελτιώνοντας τις ικανότητές σας, την τεχνογνωσία σας και την επιχείρησή σας με την online εκπαιδευτική πλατφόρμα ECADEMY.
Κάντε κλικ σε ένα σεμινάριο παρακάτω για να ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας τώρα.
Βελτιώστε τις γνώσεις σας
Μάθετε πώς να έχετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, αυξημένη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία για την εφαρμογή σας. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από την προσέγγιση που υιοθετεί η Grundfos αναφορικά με τα έξυπνα συστήματα, το νερό και την ενέργεια ή αναζητήστε στο πεδίο Έρευνα & Πληροφορίες της Grundfos περισσότερα εκπαιδευτικά υλικά, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που μπορούν να βελτιώσουν τη λύση σας.
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Είτε θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν είτε απλώς αναζητάτε συμβουλές από έναν ειδικό της Grundfos, είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε απόλυτα τη λύση άντλησής σας! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειάζεστε υποστήριξη.