Αυξήστε την άνεση των πελατών για ένα κλάσμα του κόστους
Κάθε χρόνο, εκατομμύρια λίτρα νερού σπαταλούνται όταν οι ιδιοκτήτες κατοικιών ανοίγουν τη βρύση και περιμένουν το νερό να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να επιδιορθωθεί γρήγορα και φθηνά. Στην πραγματικότητα, οι κυκλοφορητές ζεστού νερού οικιακής χρήσης και τα συστήματα ανακυκλοφορίας είναι τόσο οικονομικά αποδοτικά που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας μέχρι και 67% μακροπρόθεσμα.
Οι αντλίες και οι κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας ζεστού νερού της Grundfos διαθέτουν μια μεγάλη γκάμα χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, που επιτρέπουν στους εγκαταστάτες να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες σπιτιών διάφορες επιλογές σύμφωνα με τα μοτίβα κατανάλωσης. Οι εγκαταστάτες μπορούν να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση ενέργειας των πελατών τους ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι ο χρόνος αναμονής για ζεστό νερό διατηρείται σε αποδεκτό επίπεδο.
5 πλεονεκτήματα που θα έχουν οι πελάτες σας με έναν κυκλοφορητή COMFORT
Χρειάζεστε βοήθεια για πωλήσεις; Συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο συνηθισμένα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσουν οι πελάτες σας από έναν κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας ζεστού νερού COMFORT.
- Περισσότερος χρόνος: Οι καθημερινές ρουτίνες γίνονται πολύ πιο γρήγορες καθώς τώρα δεν χρειάζεται να περιμένετε για ζεστό νερό.
- Καλύτερα ντους: Δείτε παραπάνω. Φανταστείτε ότι απολαμβάνετε αμέσως ένα ζεστό ντους χωρίς να περιμένετε να ζεσταθεί το νερό.
- Χαμηλότεροι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος: Με τον έλεγχο θερμοκρασίας του COMFORT T, τον συνδυασμένο χρονοδιακόπτη και τον έλεγχο θερμοκρασίας του COMFORT TDT ή την έξυπνη τεχνολογία AUTOADAPT του COMFORT TA, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος διατηρείται στο απόλυτο ελάχιστο. Υπέροχο!
- Συνεισφέρετε στην προστασία του περιβάλλοντος: Εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων, είναι ένας εξαιρετικός τρόπος διατήρησης των φυσικών πόρων.
- Χωρίς θόρυβο: Γνωρίζετε εκείνον τον ενοχλητικό βόμβο που κάνουν οι παλιοί κυκλοφορητές; Πείτε αντίο σε αυτό το πρόβλημα.
Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε περισσότερα.
Πόσο νερό και ενέργεια μπορούν να εξοικονομήσουν οι πελάτες σας;
Το βίντεο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα αποδοτικά συστήματα ανακυκλοφορίας ζεστού νερού μπορούν να εξοικονομήσουν νερό και ενέργεια στους πελάτες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απλή μας ανάλυση για το πώς επιτυγχάνεται αυτό, όταν εξηγείτε τα πλεονεκτήματα των κυκλοφορητών ανακυκλοφορίας ζεστού νερού στους πελάτες.
Επιλέξτε τον καλύτερο κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας ζεστού νερού χρήσης που σας ταιριάζει
Κάθε κυκλοφορητής της σειράς COMFORT έχει σχεδιαστεί να προσφέρει μέγιστη άνεση με ελαχιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας. Η επιλογή του σωστού κυκλοφορητή είναι τόσο απλή όσο και ο καθορισμός του προγράμματος ελέγχου που ταιριάζει στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Σε σύγκριση με τη συνεχή λειτουργία, τα διάφορα προγράμματα ελέγχου μπορούν επίσης να μειώσουν περαιτέρω τις απώλειες θερμικής ενέργειας ανακυκλοφορίας.
COMFORT
Συνεχής λειτουργία 24/7: Ιδανικός για σπίτια όπου οι τοπικοί κανονισμοί απαιτούν συνεχή λειτουργία ή όπου ο εξωτερικός έλεγχος παρέχεται από θερμοσίφωνα, χρονοδιακόπτη ή άλλη τεχνολογία έξυπνων κατοικιών.
COMFORT T
Έλεγχος θερμοκρασίας: Ιδανικός για σπίτια που δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο καθημερινό χρονοδιάγραμμα, επιθυμούν κάποια μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση και επικεντρώνονται στην άνεση. Δεν απαιτούνται χειροκίνητες ρυθμίσεις.
Το πρόγραμμα ελέγχου θερμοκρασίας μειώνει σημαντικά τη θερμική ενέργεια που καταναλώνει ο θερμοσίφωνας και εξοικονομεί έως και 25% θερμική ενέργεια σε σύγκριση με έναν κυκλοφορητή που λειτουργεί συνεχώς.
COMFORT TDT
Χρονοδιακόπτης και έλεγχος θερμοκρασίας: Ιδανικός για σπίτια με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και έντονη επιθυμία μείωσης της χρήσης ενέργειας. Απαιτεί χειροκίνητες ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.
Το πρόγραμμα χρονοδιακόπτη και ελέγχου θερμοκρασίας μειώνει σημαντικά τη θερμική ενέργεια που καταναλώνει ο θερμοσίφωνας και εξοικονομεί έως και 25% θερμική ενέργεια σε σύγκριση με έναν κυκλοφορητή που λειτουργεί συνεχώς.
COMFORT TA
Έλεγχος AUTOADAPT: Ιδανικός για σπίτια όπου είναι δύσκολο να καθοριστεί κάποιο καθημερινό χρονοδιάγραμμα και η οικογένεια επιθυμεί να μεγιστοποιήσει την εξοικονόμηση ενέργειας.
Έλεγχος θερμοκρασίας: Κατάλληλος για εξοχικές κατοικίες. Δεν απαιτούνται χειροκίνητες ρυθμίσεις.
Συνεχής λειτουργία 24/7.
Το πρόγραμμα ελέγχου AUTOADAPT μειώνει σημαντικά τη θερμική ενέργεια που καταναλώνει ο θερμοσίφωνας και εξοικονομεί θερμική ενέργεια μέχρι και 67% σε σύγκριση με έναν κυκλοφορητή που λειτουργεί συνεχώς.
Όχι άλλη σπατάλη χρόνου και νερού
Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της επιλογής ενός κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας από την Grundfos.
Γίνετε ειδικός με λίγα μόνο κλικ
Εξοικονομήστε χρόνο στην καθημερινή σας δουλειά βελτιώνοντας τις ικανότητές σας, την τεχνογνωσία σας και την επιχείρησή σας με την online εκπαιδευτική πλατφόρμα ECADEMY.
Κάντε κλικ σε ένα σεμινάριο παρακάτω για να ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας τώρα.
Λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή
Συγκεντρώσαμε τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους σε ένα μέρος. Δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις παρακάτω ή μεταβείτε στις ΣΕΑ της Grundfos για μια πλήρη λίστα απαντήσεων στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας.
Διαβάστε ιστορίες πελατών σχετικά με τα οφέλη που είχαν από την εφαρμογή
Όταν η Grundfos αποτελεί μέρος της λύσης, κερδίζετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία για την εφαρμογή σας. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από τον τρόπο που η Grundfos προσεγγίζει την ευφυΐα, το νερό και την ενέργεια.
Γίνετε ειδικός με λίγα μόνο κλικ
Εξοικονομήστε χρόνο στην καθημερινή σας δουλειά βελτιώνοντας τις ικανότητές σας, την τεχνογνωσία σας και την επιχείρησή σας με την online εκπαιδευτική πλατφόρμα ECADEMY.
Κάντε κλικ σε ένα σεμινάριο παρακάτω για να ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας τώρα.
Βελτιώστε τις γνώσεις σας
Μάθετε πώς να έχετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, αυξημένη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία για την εφαρμογή σας. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από την προσέγγιση που υιοθετεί η Grundfos αναφορικά με τα έξυπνα συστήματα, το νερό και την ενέργεια ή αναζητήστε στο πεδίο Έρευνα & Πληροφορίες της Grundfos περισσότερα εκπαιδευτικά υλικά, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που μπορούν να βελτιώσουν τη λύση σας.
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;
Είτε θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν είτε απλώς αναζητάτε συμβουλές από έναν ειδικό της Grundfos, είμαστε πρόθυμοι να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε απόλυτα τη λύση άντλησής σας! Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν χρειάζεστε υποστήριξη.