Ηλιακά θερμικά συστήματα
Solar collectors convert sunlight into heat that can be used for heating or to supply domestic hot water to buildings. In pressurised thermal solar systems, pumps must stand in glycol-based solar liquids with a high temperature range.
Προηγμένες λύσεις αντλιών για ηλιοθερμικά συστήματα
Με μία σειρά ηλιακών κυκλοφορητών, η Grundfos προσφέρει βέλτιστες λύσεις για ηλιοθερμικά συστήματα. Οι αντλίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιούν την απόδοση του ηλιακού θερμικού συστήματός σας και να μειώνουν το κόστος λειτουργίας και το κόστος κύκλου ζωής στο ελάχιστο.
Κατασκευασμένοι για να είναι στιβαροί, οι ηλιακοί θερμικοί κυκλοφορητές προστατεύονταιι τόσο από τα ηλιακά μέσα όσο και από τις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες - καθώς όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν συμπύκνωση. Αυτό βοηθά στην παράταση της διάρκειας ζωής του κυκλοφορητή και σας προσφέρει περισσότερη άνεση και ηρεμία.
Διαβάστε ιστορίες πελατών σχετικά με τα οφέλη που είχαν από την εφαρμογή
Όταν η Grundfos αποτελεί μέρος της λύσης, κερδίζετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία για την εφαρμογή σας. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από τον τρόπο που η Grundfos προσεγγίζει την ευφυΐα, το νερό και την ενέργεια.
Γίνετε ειδικός με λίγα μόνο κλικ
Εξοικονομήστε χρόνο στην καθημερινή σας δουλειά βελτιώνοντας τις ικανότητές σας, την τεχνογνωσία σας και την επιχείρησή σας με την online εκπαιδευτική πλατφόρμα ECADEMY.
Κάντε κλικ σε ένα σεμινάριο παρακάτω για να ξεκινήσετε την εκπαίδευσή σας τώρα.
Βελτιώστε τις γνώσεις σας
Μάθετε πώς να έχετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, αυξημένη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία για την εφαρμογή σας. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από την προσέγγιση που υιοθετεί η Grundfos αναφορικά με τα έξυπνα συστήματα, το νερό και την ενέργεια ή αναζητήστε στο πεδίο Έρευνα & Πληροφορίες της Grundfos περισσότερα εκπαιδευτικά υλικά, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που μπορούν να βελτιώσουν τη λύση σας.