Έκπυλησ φιαλών
Built to endure high pressure, high temperatures and aggressive chemicals, Grundfos multi-stage end-suction pumps cover your bottle washing needs, such as high pressures for spray nozzles and correct dosing of disinfectants.
Αξιόπιστες αντλίες για πλύση φιαλών
Η υψηλή πίεση, οι υψηλές θερμοκρασίες και τα διαβρωτικά χημικά είναι συνηθισμένες συνιστώσες σε πλυντήρια φιαλών. Σχεδιασμένες για να αντιμετωπίσουν τέτοιες προκλήσεις, οι πολυβάθμιες αντλίες τύπου end-suction της Grundfos προσφέρουν αποτελεσματική και αξιόπιστη ενίσχυση πίεσης καθόλη τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Αυτές οι ανθεκτικές αντλίες διαχειρίζονται εύκολα θερμοκρασίες μέχρι τους 120° C και διατίθενται σε χυτοσίδηρο καθώς και σε ανοξείδωτο χάλυβα, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες για διεργασίες πλύσης φιαλών όπου χρησιμοποιούνται ακόμη και τα πιο διαβρωτικά καθαριστικά. Διατίθενται εξελιγμένες αντλίες ψηφιακής δοσομέτρησης για δοσομέτρηση ακριβείας των χημικών και καθαριστικών όλων των ειδών. Επιπλέον, παρέχουμε μία ποικιλία συστημάτων αντλιών και συστημάτων μέτρησης επεξεργασίας νερού που σε συνδυασμό δημιουργούν ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα πλύσης φιαλών.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.
Μονοβάθμιες αντλίες έμμεσης ζεύξης τύπου end suction
Hydro MPC
Συστήματα απολύμανσης
Πολυβάθμια αντλία άμεσης ζεύξης τύπου end-suction
Πολυβάθμιες inline αντλίες
Πιεστικό συγκρότημα
Αντλίες διαφράγματος
Βελτιώστε τις γνώσεις σας
Μάθετε πώς να έχετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, αυξημένη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία για την εφαρμογή σας. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από την προσέγγιση που υιοθετεί η Grundfos αναφορικά με τα έξυπνα συστήματα, το νερό και την ενέργεια ή αναζητήστε στο πεδίο Έρευνα & Πληροφορίες της Grundfos περισσότερα εκπαιδευτικά υλικά, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που μπορούν να βελτιώσουν τη λύση σας.