CIP/SIP
Pumps for CIP (Cleaning In Place) and SIP (Sterilisation In Place) systems enable industries to avoid contamination. Tanks, pipes and entire process lines are efficiently cleaned without dismantling any equipment, saving time and money.
Τα συστήματα CIP/SIP εξασφαλίζουν έναν τελείως καθαρό εξοπλισμό παραγωγής
Οι εφαρμογές TextCIP (Cleaning In Place - Επιτόπιος Καθαρισμός) και SIP (Sterilization In Place - Επιτόπια Αποστείρωση) εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή σας και το περιβάλλον εργασίας σας θα συνεχίσουν να πληρούν τους σχετικούς υγειονομικούς κανονισμούς για την υγιεινή και την καθαριότητα. Για τα συστήματα CIP, οι μονοβάθμιες και πολυβάθμιες αντλίες τύπου end-suction της Grundfos έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται θερμοκρασίες μέχρι και 180° C και είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να αντέχουν τα διαβρωτικά καθαριστικά που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες καθαρισμού. Καθώς το σύστημα CIP δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με την εκάστοτε διεργασία - είτε τροφίμων ή φαρμακευτικών προϊόντων - δεν απαιτούνται αντλίες υγιεινής. Ωστόσο, οι αντλίες CIP υφίστανται συνήθως ηλεκτρολυτική λείανση για να εξασφαλίζεται ότι δεν θα μπορούν να κολλήσουν υπολείμματα στο εσωτερικό τους. Οι αντλίες ακριβούς δοσομέτρησης μπορούν να επιταχύνουν περαιτέρω τη διαδικασία CIP προσθέτοντας μόνο τόσο απορρυπαντικό όσο απαιτείται, ελαχιστοποιώντας έτσι το χρόνο που απαιτείται για την έκπλυση του συστήματος.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.
Μονοβάθμιες αντλίες έμμεσης ζεύξης τύπου end suction
Πολυβάθμια αντλία άμεσης ζεύξης τύπου end-suction
Πολυβάθμιες inline αντλίες
Αντλίες διαφράγματος
Μετρήσεις & Έλεγχοι
Other
Βελτιώστε τις γνώσεις σας
Μάθετε πώς να έχετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, αυξημένη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία για την εφαρμογή σας. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από την προσέγγιση που υιοθετεί η Grundfos αναφορικά με τα έξυπνα συστήματα, το νερό και την ενέργεια ή αναζητήστε στο πεδίο Έρευνα & Πληροφορίες της Grundfos περισσότερα εκπαιδευτικά υλικά, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που μπορούν να βελτιώσουν τη λύση σας.