Industrial temperature control
Improve safety and efficiency in your heating, cooling and refrigeration systems while cutting running and lifecycle costs with Grundfos temperature control.
Συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας ψύξης - κατασκευασμένα από την Grundfos
Για πολλές βιομηχανικές διεργασίες, ο αποτελεσματικός και έξυπνος έλεγχος θερμοκρασίας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο για τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση καθώς και για την απόδοση του συστήματος. Ανεξάρτητα από το αν το σύστημά σας λειτουργεί σε θερμοκρασίες πάνω ή κάτω από το μηδέν και ό,τι είδους υγρό κι αν κυκλοφορεί στους σωλήνες, εμείς έχουμε τη λύση.
Οι καινοτόμοι ελεγκτές μας, οι ενσωματωμένοι μετατροπείς συχνότητας και οι αντλίες μεταβλητής ταχύτητας αθόρυβης λειτουργίας παρέχουν κορυφαία ευφυή συστήματα για να σας προσφέρουν συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας που μεγιστοποιούν την ασφάλεια και την απόδοση των συστημάτων σας θέρμανσης, ψύξης και κατάψυξης. Ελαχιστοποιείτε τόσο το κόστος λειτουργίας όσο και το κόστος κύκλου ζωής και αποκτάτε πρόσβαση στην πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία μας σε όλους τους τομείς.
Οι εξατομικευμένες λύσεις αντλιών της Grundfos προσφέρουν ασφαλή λειτουργία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν διαχειρίζονται δύσκολα υγρά, όπως αμμωνία και εύφλεκτα υγρά.
Εκτός από την εντυπωσιακή γκάμα μας υψηλής ποιότητας κυκλοφορητών, προσφέρουμε μία σειρά από κινητήρες, ελεγκτές ταχύτητας, αισθητήρες και επιτηρητές που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του συστήματός σας.
Οι αντλίες και τα συστήματα αντλιών της Grundfos προσφέρουν εγγυημένα μέγιστη απόδοση - χαρίζοντάς σας το πλεονέκτημα νυχθημερόν.
Οι έξυπνες συμπαγείς αντλίες μεταβλητής ταχύτητας της Grundfos μπορούν να μειώσουν την πολυπλοκότητα στο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας ή τη μονάδα ψύξης σας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην εξοικονόμηση κεφαλαίου και λειτουργικού κόστους. Με το Grundfos iSOLUTIONS μπορείτε να πάρετε τον έλεγχο του βρόχου ελέγχου θερμοκρασίας και να παρακολουθείτε βελτιστοποιώντας όλο το σύστημα ψύξης.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.
Λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτήν την εφαρμογή
Συγκεντρώσαμε τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους σε ένα μέρος. Δείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις παρακάτω ή μεταβείτε στις ΣΕΑ της Grundfos για μια πλήρη λίστα απαντήσεων στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας.
Προϊόντα και υπηρεσίες
Η Grundfos προσφέρει μία ποικιλία υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο την επένδυση που έχετε κάνει στην αντλία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.