Desalination processes require great amounts of power and chemical products, and Grundfos supplies desalination and reverse osmosis pumps that are highly efficient and corrosion resistant to cope with the stress of the operating environment.
Το νέο σύστημα αντλιών BMSX της Grundfos διαθέτει μία μοναδική σχεδίαση ειδική για αφαλάτωση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού.
Πιεστικό συγκρότημα
Προηγμένο και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα ενίσχυσης πίεσης για την ανύψωση καθαρού νερού. Διατίθεται με 2-6 παράλληλα συνδεδεμένες αντλίες, ενσωμα...
Μονοβάθμιες αντλίες σε σειρά
Μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές in-line αντλίες με μηχανικό στυπιοθλίπτη άξονα. Οι αντλίες είναι τύπου απευθείας ζεύξης, δηλ. η αντλία και ο κινητήρας ε...
Μονοβάθμια απευθείας σύνδεσης τύπου end-suction
Αντλίες απευθείας ζεύξης τύπου end-suction κατά EN 733
Αντλίες απευθείας ζεύξης κατά ISO 2858
Αντλίες απευθείας ζεύξης κατά ISO 2858 με κινητήρα MGE
Μονοβάθμια έμμεσης ζεύξης τύπου end suction
Αντλίες έμμεσης ζεύξης τύπου end-suction κατά ΕΝ 733
Τυποποιημένες αντλίες κατά ISO 2858
Αντλίες ελεύθερου άξονα κατά ISO 2858
Τυποποιημένες αντλίες κατά ISO 2858 με κινητήρα MGE
Οριζόντιες αντλίες με διαιρούμενο κέλυφος
Η οριζόντια αντλία με διαιρούμενο κέλυφος, διπλή αναρρόφηση, διπλό σπειροειδές κέλυφος LS είναι σχεδιασμένη για υψηλή παροχή, χαμηλή NPSH και ιδιαί...
Πολυβάθμια απευθείας σύνδεσης τύπου end-suction
Οι CM, CME είναι αξιόπιστες, αθόρυβες και συμπαγείς οριζόντιες αντλίες τύπου end-suction. Ο δομοστοιχειωτός σχεδιασμός της αντλίας διευκολύνει την ...
Πολυβάθμιες αντλίες σε σειρά
Κατακόρυφη, πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία με στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης στο ίδιο επίπεδο.
Οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες
Πιεστικά συγκροτήματα
Αντλίες με κλειστό περίβλημα
Αντλίες διαφράγματος
Ψηφιακές δοσομετρικές αντλίες για υψηλής ακριβείας δοσομέτρηση χημικών που διευκολύνουν τον προηγμένο έλεγχο της διαδικασίας και της ενσωμάτωσης με...
Οι Μηχανικές αντλίες της Grundfos είναι μία σειρά εξαιρετικά ισχυρών αντλιών κατάλληλων για εφαρμογές που απαιτούν ικανότητες αξιόπιστης δοσομέτρησ...
Αναθέστε τις εργασίες εγκατάστασης στο προσωπικό της Grundfos και παραμείνετε ήσυχοι ότι οι αντλίες σας βρίσκονται σε ικανά χέρια.
Η θερμική σάρωση της Grundfos σας βοηθά να εντοπίσετε πιθανά προβλήματα που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου σας και κατά συνέπεια να προλάβει ατυχήματ...
Όταν γνωρίζετε την κατάσταση του εξοπλισμού σας, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε τα αναγκαία μέτρα και να αποφύγετε το δαπανηρό χρόνο διακοπής της λε...
Βρείτε τις αντλίες που χρειάζεστε και καταστρώστε ένα επιχειρηματικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των αντλιών σας με αντλίες που διαθέτουν τη χαμηλ...
Τα ανταλλακτικά της Grundfos είναι εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του συστήματός σας και ελαχιστοποιούν το χρόνο δια...
Το εκάστοτε εξειδικευμένο συμφωνητικό υπηρεσιών της Grundfos σας προσφέρει εκείνες ακριβώς τις υπηρεσίες που χρειάζεστε για να διαθέτετε πάντα τον ...