- Θερμοκρασία υγρού
- 0 .. 40 °C
- Μέγ. παροχή
- 343 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 1053 m
Το BMS προσφέρει βελτιωμένη εξοικονόμηση ενέργειας και ενισχυμένη ανθεκτικότητα
Η οριζόντια πολυβάθμια σειρά αντλιών BMS είναι μία επιλογή από πιεστικά συγκροτήματα που χρησιμοποιούνται κυρίως για εφαρμογές αντίστροφης όσμωσης και υπερδιήθησης. Ένα από τα χαρακτηριστικά της σειράς της αντλίας είναι η υψηλή απόδοσή τη καθώς διαθέτει κινητήρα μόνιμου μαγνήτη ή ασύγχρονο κινητήρα και είναι εξοπλισμένη με κίνηση μεταβλητής συχνότητας,
Φυσικά, όλοι ενδιαφερόμαστε για εξοικονόμηση ενέργειας όπου αυτό είναι εφικτό. Και χάρη στην υψηλή απόδοση της σειράς αντλιών BMS, αυτό είναι εφικτό. Επιπλέον, όλα τα σημαντικά εξαρτήματά της είναι κατασκευασμένα από τα ανθεκτικότερα υλικά, ενισχύοντας την αντοχή των αντλιών και διατηρώντας τις απαιτήσεις συντήρησης στο ελάχιστο.