- Μέγ. πίεση
- 16 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -20 .. 120 °C
- Μέγ. παροχή
- 36 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 120 m
Συμπαγής, αξιόπιστη και ευέλικτη
Η οριζόντια, πολυβάθμια αντλία τύπου απευθείας ζεύξης CME της Grundfos, προσφέρει ηλεκτρονικό έλεγχο και εξοικονόμηση ενέργειας. Η αντλία είναι σχεδιασμένη ώστε να ταιριάζει απρόσκοπτα με άλλα εξαρτήματα σε μικρά και μεγάλα συστήματα ή ως ανεξάρτητη αντλία. Οι αντλίες CME διαθέτουν έναν ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας, έξυπνα χαρακτηριστικά που καθιστούν την εγκατάσταση και το σέρβις εύκολα καθώς και μία ενεργειακά αποδοτική Ε-μονάδα κίνησης που πληροί τα πρότυπα ΙΕ5. Συμπαγείς, αρθρωτές, αξιόπιστες και αθόρυβες, οι αντλίες είναι κατάλληλες για εφαρμογές που περιλαμβάνουν πλύσιμο και καθαρισμό, έλεγχο θερμοκρασίας, επεξεργασία νερού και χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.