Τύποι Control MPC-EC 5 x 55,00 E
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Συναρμολόγηση πίνακα: | Επιδαπέδια |
Τεχνικός | |
---|---|
Αρ. αντλιών: | 5 |
Άλλα | |
---|---|
Καθαρό βάρος: | 973 kg |
Χειριστήρια | |
---|---|
Τύπος ελέγχου: | EC |
Μονάδα λειτουργίας: | CU 352 |
Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας: | Ψηφιακός On/Off |
Διακόπτης λειτουργίας έκτακτης ανάγκης: | ΟΧΙ |
Εφεδρικός κύριος αισθητήρας: | ΝΑΙ |
Λυχνία λειτουργίας αντλίας (Ναι/Όχι): | N |
Λυχνία βλάβης αντλίας (Ναι/Όχι): | N |
Διεπαφή IO 351B: | ΟΧΙ |
Βολτόμετρο: | Όλες οι φάσεις και Ν |
Αμπερόμετρο: | N |
Διακόπτης επισκευής σε διάγραμμα καλωδίωσης: | Ναι |
Στάνταρ έκδοση: | C |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Ισχύς (Ρ2) κύριας αντλίας: | 55 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 / 60 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 400 V |
Ονομαστικό ρεύμα του συστήματος: | 481 Α |
Περιοχή ρεύματος κύριας αντλίας: | 79.5 .. 100 Α |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP54 |
Όνομα προϊόντος: | Control MPC-EC 5 x 55,00 E |
Αρ. Προϊόντος: | 99065527 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606086603 |
Τιμή: |