Τύποι Control MPC-F 5 x 1,50 DOL
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Συναρμολόγηση πίνακα: | Επιτοίχια τοποθέτηση |
Τεχνικός | |
---|---|
Αρ. αντλιών: | 5 |
Άλλα | |
---|---|
Καθαρό βάρος: | 95 kg |
Χειριστήρια | |
---|---|
Τύπος ελέγχου: | F |
Μονάδα λειτουργίας: | CU 352 |
Προστασία κατά της ξηρής λειτουργίας: | Ψηφιακός On/Off |
Διακόπτης λειτουργίας έκτακτης ανάγκης: | ΝΑΙ |
Εφεδρικός κύριος αισθητήρας: | ΝΑΙ |
Λυχνία λειτουργίας αντλίας (Ναι/Όχι): | Ο |
Λυχνία βλάβης αντλίας (Ναι/Όχι): | O |
Διεπαφή IO 351B: | ΝΑΙ |
Βολτόμετρο: | Ο |
Αμπερόμετρο: | O |
Διακόπτης επισκευής σε διάγραμμα καλωδίωσης: | Ναι |
Στάνταρ έκδοση: | D |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Ισχύς (Ρ2) κύριας αντλίας: | 1.5 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 / 60 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 400 V |
Ονομαστικό ρεύμα του συστήματος: | 16.6 Α |
Περιοχή ρεύματος κύριας αντλίας: | 2.5 .. 3.5 Α |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP54 |
Όνομα προϊόντος: | Control MPC-F 5 x 1,50 DOL |
Αρ. Προϊόντος: | 99065737 |
Τιμή: |