- Μέγ. πίεση
- 25 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -20 .. 120 °C
- Μέγ. παροχή
- 29 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 252 m
Χρησιμοποιήστε αντλίες CRI για όλες τις ανάγκες σας σχετικά με το νερό
Η αντλία Grundfos CRI είναι μία πολυβάθμια in-line αντλία που διατίθεται σε μία μεγάλη ποικιλία μεγεθών παροχής και πίεσης. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, η CRI είναι ιδανική για νερό και άλλα μη διαβρωτικά υγρά. Χρησιμοποιήστε τh CRI για μεταφορά υγρών, γλυκόλη, συστήματα κυκλοφορίας και ανύψωση πίεσης κρύου ή ζεστού νερού και ελαφρώς διαβρωτικών υγρών.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.