- Μέγ. πίεση
- 25 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -20 .. 120 °C
- Μέγ. παροχή
- 35 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 252 m
Χρησιμοποιήστε την CRIE για όλες σας τις ανάγκες σχετικά με το νερό
Η αντλία CRIE είναι μία in-line πολυβάθμια αντλία με ενσωματωμένη μονάδα κίνησης μεταβλητής ταχύτητας που διατίθεται σε μία μεγάλη ποικιλία μεγεθών παροχής και πίεσης. Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, ηο CRIE είναι κατάλληλη για μη διαβρωτικά υγρά. Ο ενσωματωμένος ή εξωτερικός μετατροπέας συχνότητας και ο προαιρετικός κινητήρας ΙΕ5 καθιστούν την CRIE ιδανική επιλογή όταν απαιτείται υψηλή απόδοση και έλεγχος καθώς και κορυφαία ενεργειακή απόδοση. Χρησιμοποιήστε τη CRIE για μεταφορά υγρών, κυκλοφορία και ανύψωση πίεσης κρύου ή ζεστού νερού.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.