Τύποι CRNE 10-17 N-P-A-E-HQQE
Προδιαγραφές
Δεν μπορείτε να βρείτε τις παραλλαγές που ταιριάζουν στις ανάγκες σας;
Δοκιμάστε το εργαλείο διαμόρφωσής μας για να βρείτε τον τύπο που ταιριάζει με τις προδιαγραφές σας
Δοκιμάστε το εργαλείο διαμόρφωσής μας για να βρείτε τον τύπο που ταιριάζει με τις προδιαγραφές σας
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 50 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 25 bar |
Μέγ. πίεση στην καθορισμένη θερμ.: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Τύπος σύνδεσης: | PJE |
Μέγεθος σύνδεσης εισόδου: | DN 50 |
Μέγεθος σύνδεσης εξόδου: | DN 50 |
Διαβάθμιση πίεσης για σύνδεση: | PN 50 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FF300 |
Κωδ. σύνδεσης: | P |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 3529 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 12.1 m³/h |
Ονομαστικό μανομετρικό: | 204.2 m |
Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 252 m |
Βαθμίδες: | 18 |
Πτερωτές: | 17 |
Αριθμός πτερωτών μειωμένης διαμέτρου: | 0 |
Χαμηλή NPSH: | O |
Προσανατολισμός αντλίας: | Κατακόρυφη |
Διάταξη στυπιοθλίπτη άξονα: | Μονός |
Κωδικός για στυπιοθλίπτη άξονα: | HQQE |
Εγκρίσεις στην πινακίδα: | CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Έκδοση αντλίας: | N |
Τύπος: | A |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχιστης απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
DOE Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης Αντλίας CL: | 0.00 |
DOE Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης Αντλίας VL: | 0.00 |
Καθαρό βάρος: | 119 kg |
Μεικτό βάρος: | 150 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.619 m³ |
Αρ. φακέλου παραμετροποίησης: | 99060272 |
Χειριστήρια | |
---|---|
Πίνακας ελέγχου: | Στάνταρ |
Μονάδα λειτουργίας: | 300 |
Μετατροπέας συχνότητας: | Ενσωματωμένος |
Αισθητήρας πίεσης: | N |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Πρότυπο κινητήρα: | IEC |
Τύπος κινητήρα: | 160MH |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE5 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 11 kW |
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 11 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 / 60 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-500 V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 20.3-16.0 Α |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.93-0.90 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 360-4000 σ.α.λ. |
Απόδοση: | 93.1% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 93.1 % |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP55 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | ELEC |
Κωδ. κινητήρα: | 98971071 |
Υλικά | |
---|---|
Βάση: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Κωδ. υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Έδρανο: | SIC |
: | SIC |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -20 .. 120 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | CRNE 10-17 N-P-A-E-HQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 99073172 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712606226030 |
Τιμή: |