- Θερμοκρασία υγρού
- -25 .. 120 °C
- Μέγ. παροχή
- 22 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 246 m
Αντλίες CRT για διαβρωτικά υγρά
Με εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα υγρά είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από τιτάνιο υψηλής ποιότητας, η αντλία CRT είναι μία υψηλής απόδοσης in-line πολυβάθμια αντλία κατάλληλη για εξαιρετικά διαβρωτικά υγρά όπως θαλασσινό νερό, οξέα, αλκαλικά, φυσικά νερά και βιομηχανικά χημικά.
Η ποιότητα των αντλιών CR είναι ήδη καλά τεκμηριωμένη. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και επιθεώρησης για τις αντλίες CRT και CRTE διατίθενται κατόπιν παραγγελίας για διαβρωτικά περιβάλλοντα, όπως θαλάσσιες και υπεράκτιες εφαρμογές, επικίνδυνα και δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα καθώς και προμηθευτές ενέργειας και ρεύματος.
Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα προίόντα;
Ενημερωθείτε για τις πρόσφατες μελέτες σχετικά με τις αντλίες και τα συστήματα, πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λύσεις Grundfos και πώς θα επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση ή ανατρέξτε στο κεφάλαιο Έρευνα & Πληροφορίες Grundfos για συγκεκριμένο υλικό εκμάθησης, άρθρα, δέσμες προτάσεων, βίντεο και πολλά άλλα που θα βελτιώσουν τη λύση που αναζητάτε.