Τύποι CR 5-8
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 80C |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE3 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 1.1 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 4.35/2.50 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 450-500 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.83-0.76 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2840-2870 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE3 82,7% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 82.7 % |
Απόδοση κινητήρα σε 3/4 φορτίου: | 84.6 % |
Απόδοση κινητήρα σε 1/2 φορτίο: | 85.4 % |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | PTC |
Κωδ. κινητήρα: | 85903940 |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | CR 5-8 |
Αρ. Προϊόντος: | 98785807 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601364690 |
Τιμή: |