- Μέγ. πίεση
- 10 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -10 .. 45 °C
- Μέγ. παροχή
- 15 l/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 10 bar
Υψηλή ακρίβεια δοσομέτρησης
Η ψηφιακή αντλία δοσομέτρησης DDC προσφέρει την τέλεια ισορροπία μεταξύ τιμής και απόδοσης σε κοινές εφαρμογές δοσομέτρησης. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως η λειτουργία SlowMode κατά της σπηλαίωσης για υγρά με υψηλό ιξώδες και το πρόγραμμα βαθμονόμησης, συνδυάζονται με μία απλή διεπαφή γραφικών για το χρήστη υποστηρίζοντας περισσότερες από 28 γλώσσες. Η DDC διαθέτει ισχυρό βηματικό κινητήρα μεταβλητής ταχύτητας, ποσοστό μείωσης μέχρι 1: 1000 και μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως σε συστήματα ελέγχου. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν την DDC έναν αξιόπιστο σύμμαχό σας εάν σας ενδιαφέρει η υψηλή ακρίβεια δοσομέτρησης σε συνδυασμό με τον καλύτερο δυνατό λόγο τιμής-απόδοσης.