- Μέγ. πίεση
- 10 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -10 .. 50 °C
- Μέγ. παροχή
- 200 l/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 10 bar
Μία οικονομικά αποδοτική λύση δοσομέτρησης
Η DDE είναι μία οικονομικά αποδοτική αντλία δοσομέτρησης βασικού επιπέδου που σας προσφέρει τη δυνατότητα να απολαύσετε όλα τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής δοσομέτρησης. Η DDE έχει μέγιστo λόγο μείωσης μέχρι 1: 1000 και προσφέρει ομαλή, συνεχή δοσομέτρηση σε 0,1-100% λογαριθμική κλίμακα. Με απλά προγράμματα λειτουργίας, εξωτερική λειτουργία διακοπής και σήμα κενής στάθμης, οι δοσομετρικές αντλίες DDE είναι ιδανικά κατάλληλες για βασικές εφαρμογές δοσομέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των OEM.