- Θερμοκρασία υγρού
- 0 .. 35 °C
- Μέγ. παροχή
- 5 l/s
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 11 m
Αξιόπιστη αποστράγγιση για το σπίτι και τον κήπο σας
Η υποβρύχια αντλία KPC έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να αντλείτε νερό στο σπίτι, ανεξάρτητα από την εφαρμογή που μπορεί να χρειάζεστε. Η αντλία χρησιμοποιεί ένα διακόπτη στάθμης ή έναν πλωτηροδιακόπτη για αυτόματη λειτουργία της αντλίας, που την καθιστά ιδανική για σταθερές εγκαταστάσεις αποστράγγισης σε υπόγεια ή γκαράζ που κινδυνεύουν συχνά από πλημμύρες. Μπορεί επίσης να μεταφερθεί εύκολα και να χρησιμοποιηθεί για να αδειάσετε πισίνες, σιντριβάνια, εκσκαφές ή άλλα έργα κηπουρικής και χόμπι. Η αντλία είναι σχεδιασμένη για φορητή χρήση και υποβρύχια λειτουργία και κατασκευάζεται από ανθεκτικά υλικά που αντέχουν σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.