Τύποι SPK 2-23/11 L-W-A-AUUV
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Σύνδεση σωλήνα: | G 3/4 |
Μέγεθος φλάντζας για κινητήρα: | FT100 |
Κωδ. σύνδεσης: | W |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 3474 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 38.3 l/min |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 46.6 m |
Βαθμίδες: | 23 |
Πτερωτές: | 11 |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | AUUV |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Έκδοση αντλίας: | L |
Τύπος: | E |
Οπές αποστράγγισης: | Ανοικτή οπή εκροής |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | N/A |
Καθαρό βάρος: | 20.9 kg |
Μεικτό βάρος: | 22.9 kg |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 80A |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | NEMA Premium / IE3 60Hz |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 0.75 kW |
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 0.75 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 60 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 220-255D/380-440Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 2,95-2,75/1,70-1,60 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 600-740 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.86-0.77 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 3410-3470 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE3 77,0% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 77.0 % |
Απόδοση κινητήρα σε 3/4 φορτίου: | 82.7 % |
Απόδοση κινητήρα σε 1/2 φορτίο: | 81.7 % |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Κωδ. κινητήρα: | 85U05104 |
Υλικά | |
---|---|
Κεφαλή αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM 25B |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Κωδικός υλικού: | A |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -10 .. 90 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | SPK 2-23/11 L-W-A-AUUV |
Αρ. Προϊόντος: | 98777398 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601236065 |
Τιμή: |