Τύποι NB 150-250/226-220 EUP AF1ABAQE
Προδιαγραφές
Δεν μπορείτε να βρείτε τις παραλλαγές που ταιριάζουν στις ανάγκες σας;
Δοκιμάστε το εργαλείο διαμόρφωσής μας για να βρείτε τον τύπο που ταιριάζει με τις προδιαγραφές σας
Δοκιμάστε το εργαλείο διαμόρφωσής μας για να βρείτε τον τύπο που ταιριάζει με τις προδιαγραφές σας
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 10 bar |
Σύνδεση σωλήνα στάνταρ: | EN 1092-2 |
Μέγεθος σύνδεσης εισόδου: | DN 200 |
Μέγεθος σύνδεσης εξόδου: | DN 150 |
Σύνδεση σωλήνα στάνταρ: | EN 1092-2 |
Διαβάθμιση πίεσης για σύνδεση: | PN 10 |
Κέλυφος αντλίας με βάσεις στήριξης: | Ναι |
Υποστήριγμα: | N |
Κωδ. σύνδεσης: | F1 |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2980 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 636.7 m³/h |
Ονομαστικό μανομετρικό: | 46.36 m |
Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 56.6 m |
Πραγματική διάμετρος πτερωτής: | 223 mm |
Ονομαστική διάμετρος πτερωτής: | 250 |
Διάταξη στυπιοθλίπτη άξονα: | Μονός |
Διάμετρος άξονα: | 42 mm |
Κωδικός για στυπιοθλίπτη άξονα: | BAQE |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Έκδοση αντλίας: | A |
Σχεδίαση εδράνου: | Στάνταρ |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχιστης απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Καθαρό βάρος: | 1130 kg |
Μεικτό βάρος: | 1210 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 1.72 m³ |
Χειριστήρια | |
---|---|
Μετατροπέας συχνότητας: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | SIEMENS |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE3 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 132 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 230-210/133-122 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 720-720 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.91 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2980 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE3 95,4% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 95.4-95.4 % |
Απόδοση κινητήρα σε 3/4 φορτίου: | 95.6-95.6 % |
Απόδοση κινητήρα σε 1/2 φορτίο: | 95.2-95.2 % |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | IP55 |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | PTC |
Κωδ. κινητήρα: | 83U15446 |
Χαρακτ. συναρμ. κατά IEC 34-7: | IM B35 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM class 35 |
Δακτύλιος φθοράς: | Ορείχαλκος |
Πτερωτή: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | ASTM class 30 |
Άξονας: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Εσωτερική επικάλυψη κελύφους αντλίας: | CED |
Κωδ. υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | 0 .. 120 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | NB 150-250/226-220 EUP AF1ABAQE |
Αρ. Προϊόντος: | 98777284 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601234658 |
Τιμή: |