Τύποι NB 150-250/252 EUP A-F1-A-E-GQQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Σύνδεση σωλήνα στάνταρ: | EN 1092-2 |
Μέγεθος σύνδεσης εισόδου: | DN 200 |
Μέγεθος σύνδεσης εξόδου: | DN 150 |
Σύνδεση σωλήνα στάνταρ: | EN 1092-2 |
Διαβάθμιση πίεσης για σύνδεση: | PN 10 |
Υποστήριγμα: | NO |
Κωδ. σύνδεσης: | F1 |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 975 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 267.9 m³/h |
Ονομαστικό μανομετρικό: | 7.3 m |
Μέγιστο μανομετρικό ύψος: | 10 m |
Πραγματική διάμετρος πτερωτής: | 252 EUP mm |
Διάταξη στυπιοθλίπτη άξονα: | Μονός |
Διάμετρος άξονα: | 42 mm |
Κωδικός για στυπιοθλίπτη άξονα: | GQQE |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | NONE |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B |
Έκδοση αντλίας: | A |
Σχεδίαση εδράνου: | Στάνταρ |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχιστης απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.68 |
Καθαρό βάρος: | 262 kg |
Μεικτό βάρος: | 283 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.96 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | SIEMENS |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE3 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 7.5 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 16,0-14,6/9,20-8,40 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 630-630 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.8 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 975 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE3 89,1% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 89.1-89.1 % |
Απόδοση κινητήρα σε 3/4 φορτίου: | 90.0-90.0 % |
Απόδοση κινητήρα σε 1/2 φορτίο: | 89.8-89.8 % |
Αριθμός πόλων: | 6 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | PTC |
Κωδ. κινητήρα: | 83W15422 |
Χαρακτ. συναρμ. κατά IEC 34-7: | IM B35 |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-250 |
: | A48-40 B |
Δακτύλιος φθοράς: | Κράμα μπρούντζου υψηλής αντοχής (CuZn34Mn3AI2) |
Πτερωτή: | Χυτοσίδηρος |
: | EN-GJL-200 |
: | A48-30 B |
Άξονας: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Κωδ. υλικού: | A |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -25 .. 60 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | NB 150-250/252 EUP A-F1-A-E-GQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 98777366 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601235372 |
Τιμή: |