Τύποι NK 50-160/150 Y1F2KE-SBBQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Τυποποιημένη φλάντζα: | EN 1092-2 |
Είσοδος αντλίας: | DN 65 |
Έξοδος αντλίας: | DN 50 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Δακτύλιος(οι) τριβής: | δακτύλιος(οι) λαιμού |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2900 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 76.8 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 25.3 m |
Συνολική διάμετρος πτερωτής: | 150 mm |
Ονομ. πτερωτή: | 160 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BBQE |
Διάμετρος άξονα: | 24 mm |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | NONE |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B2 |
Έκδοση αντλίας: | Y1 |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 44 kg |
Μεικτό βάρος: | 55 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.159 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Ισχύς (Ρ2) που απαιτείται ανά αντλία: | 7.5 kW |
Τύπος λιπαντικού: | Grease |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Κωδικός υλικού: | K |
Ελαστικό: | EPDM |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υλ. δακτυλίου τριβής: | EN 1.4517 / CD4MCuN |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | 0 .. 23 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | NK 50-160/150 Y1F2KE-SBBQE |
Αρ. Προϊόντος: | 98781545 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601316781 |
Τιμή: |