Τύποι NKG 50-32-125.1/110 A2F2NE-SBQQE
Προδιαγραφές
Εγκατάσταση | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: | 16 bar |
Τυποποιημένη φλάντζα: | EN 1092-2 |
Είσοδος αντλίας: | DN 50 |
Έξοδος αντλίας: | DN 32 |
Διαβάθμιση πίεσης: | PN 16 |
Τύπος συνδέσμου: | Αποστάτης |
Δακτύλιος(οι) τριβής: | δακτύλιος(οι) λαιμού |
Πλαίσιο βάσης: | EN / ISO |
Κωδ. σύνδεσης: | F |
Τεχνικός | |
---|---|
Ταχύτητα αντλίας στην οποία βασίζονται τα χαρακτηριστικά της αντλίας: | 2840 σ.α.λ. |
Ονομαστική παροχή: | 16.9 m³/h |
Ονομαστικό μανομ. ύψος: | 11.8 m |
Συνολική διάμετρος πτερωτής: | 110 mm |
Ονομ. πτερωτή: | 125.1 mm |
Πρωτεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | BQQE |
Διάμετρος άξονα: | 24 mm |
Δευτερεύων στυπιοθλίπτης άξονα: | NONE |
Ανοχή καμπύλης: | ISO9906:2012 3B2 |
Έκδοση αντλίας: | A2 |
Άλλα | |
---|---|
Δείκτης ελάχ απόδοσης, ΔΕΑ ≥: | 0.70 |
Κατάσταση ErP: | Αυτόνομο/Πρ. EuP |
Καθαρό βάρος: | 91 kg |
Μεικτό βάρος: | 105 kg |
Όγκος συσκευασίας: | 0.249 m³ |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | |
---|---|
Τύπος κινητήρα: | 80C |
Κατηγορία απόδοσης ΙΕ: | IE3 |
Ονομαστική ισχύς - Ρ2: | 1.1 kW |
Συχνότητα δικτύου: | 50 Hz |
Ονομαστική τάση: | 3 x 220-240D/380-415Y V |
Ονομαστικό ρεύμα: | 4.35/2.50 Α |
Ρεύμα εκκίνησης: | 450-500 % |
Συνημίτονο φ - συντελεστής ισχύος: | 0.83-0.76 |
Ονομαστική ταχύτητα: | 2840-2870 σ.α.λ. |
Απόδοση: | IE3 82,7% |
Απόδοση κινητήρα σε πλήρες φορτίο: | 82.7 % |
Απόδοση κινητήρα σε 3/4 φορτίου: | 84.6 % |
Απόδοση κινητήρα σε 1/2 φορτίο: | 85.4 % |
Αριθμός πόλων: | 2 |
Βαθμός προστασίας (IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting |
Κλάση μόνωσης (IEC 85): | F |
Προστασία κινητήρα: | ΚΑΝΕΝΑΣ |
Κωδ. κινητήρα: | 87120354 |
Τύπος λιπαντικού: | Grease |
Υλικά | |
---|---|
Περίβλημα αντλίας: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Πτερωτή: | Ανοξείδωτος χάλυβας |
: | DIN W.-Nr. 1.4408 |
: | ASTM CF8M |
Κωδικός υλικού: | N |
Ελαστικό: | EPDM |
Κωδικός για ελαστικό: | E |
Υλ. δακτυλίου τριβής: | PTFE / HY22 |
Υγρό | |
---|---|
Αντλούμενο υγρό: | Water |
Περιοχή θερμοκρασίας υγρού: | -25 .. 120 °C |
Επιλεγμένη θερμοκρασία υγρού: | 20 °C |
Πυκνότητα: | 998.2 kg/m³ |
Όνομα προϊόντος: | NKG 50-32-125.1/110 A2F2NE-SBQQE |
Αρ. Προϊόντος: | 98783796 |
Αριθμός ΕΑΝ: | 5712601328166 |
Τιμή: |