- Μέγ. πίεση
- 16 bar
- Θερμοκρασία υγρού
- -25 .. 120 °C
- Μέγ. παροχή
- 210 m³/h
- Μέγιστο μανομετρικό ύψος
- 99 m
Αντλία NKGE υψηλής απόδοσης τύπου end-suction για απαιτητικές εφαρμογές
Οι αντλίες Grundfos NKGE είναι μονοβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες τύπου end-suction με ζεύξη αποστάτη, μη αυτόματης πλήρωσης,με σπειροειδές κέλυφος, στόμιο αξονικής αναρρόφησης, στόμιο ακτινικής κατάθλιψης και οριζόντιο άξονα. Εάν χρειάζεστε μία αντλία για απαιτητικές εφαρμογές όπου οι απαιτήσεις παροχής ποικίλλουν, η NKGE διατίθεται με κινητήρα MGE μόνιμου μαγνήτη μέχρι 11 kW με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας και ενεργειακής απόδοσης ΙΕ5 για να διατηρείται πάντα η απόδση υψηλή.
Ο σχεδιασμός της αντλίας με μακριά ζεύξη καθιστά το σέρβις της αντλίας εύκολη υπόθεση λόγω του σύνδεσμου με αποστάτη. Η αντλία NKGE έχει σχεδιαστεί με κύριες διαστάσεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2858, και όλες οι αντλίες Grundfos τύπου end-suction δοκιμάζονται σύμφωνα με τα Πρότυπα Βαθμού Αποδοχής ISO909906: 2012 πριν φύγουν από το εργοστάσιο.
Δείτε πώς επωφελούνται οι πελάτες από αυτό το προϊόν
Όταν η Grundfos αποτελεί μέρος της λύσης, κερδίζετε μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, μεγαλύτερη άνεση και απαράμιλλη λειτουργική αξιοπιστία. Διαβάστε τις ιστορίες των πελατών μας σχετικά με το πώς επωφελούνται από τον τρόπο που η Grundfos προσεγγίζει την ευφυΐα, το νερό και την ενέργεια.